Sensore LiDAR 2-D R2000 per il posizionamento sicuro di veicoli a guida automatica

Protezione dei veicoli nei punti di trasferimento e nei punti critici
L'applicazione
Due funzioni sono essenziali per il funzionamento dei veicoli a guida automatica (AGV): navigazione affidabile e protezione. Esistono diversi metodi di navigazione, ad esempio la guida su corsia o la navigazione con sensori LiDAR. Questi utilizzano riflettori installati sulle pareti dello stabilimento o navigano tramite contorni ambientali appresi. Per la protezione del veicolo vengono solitamente utilizzati diversi sensori. In determinate situazioni, ad esempio nei punti di trasferimento, ai cancelli o all'ingresso di corridoi stretti, questi dispositivi di sicurezza devono essere disattivati, altrimenti mettono il veicolo AGV in stato di sicurezza. In questi casi, le norme ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1 richiedono che la posizione del veicolo AGV in questo punto sia protetta o determinata con PL d.
L'obiettivo
Durante il funzionamento di veicoli automatizzati, è necessario garantire in ogni momento che né le persone né le macchine subiscano danni. Per garantire ciò in queste circostanze, è necessario rilevare il posizionamento sicuro dell'AGV in conformità con PL d, rispettando i requisiti standardizzati quali documentazione, calcolo, ecc. Oltre alla massima precisione e robustezza della tecnologia dei sensori utilizzata, sono essenziali la conoscenza delle norme e delle linee guida, lo sviluppo di un concetto di sicurezza completo, nonché il calcolo e la convalida.

La soluzione
I dati dei sensori utilizzati per la navigazione vengono integrati con le informazioni provenienti da un sistema RFID. Sull'AGV è installato un sensore LiDAR 2-D della serie R2000 che utilizza la navigazione a contorno per determinare la posizione del veicolo. Inoltre, sotto l'AGV è montata una testa di lettura/scrittura RFID. Un transponder RFID integrato nel pavimento trasmette le informazioni sulla posizione non appena la testa di lettura si trova direttamente sopra di esso. La ridondanza dei dati dei sensori consente di determinare con sicurezza la posizione del veicolo all'interno della struttura e di disattivare altri dispositivi di sicurezza.
I vantaggi
I dati di posizione provenienti dall'R2000, un sensore già installato sull'AGV, vengono utilizzati per il posizionamento, il che significa che non sono previsti costi aggiuntivi per questo sensore. L'elevata risoluzione angolare e il punto luminoso particolarmente piccolo del sensore LiDAR 2-D garantiscono la massima precisione e quindi una misurazione accurata della posizione. L'uso del sistema RFID con i suoi robusti transponder aumenta ulteriormente l'affidabilità, poiché lo sporco o i detriti non influenzano i risultati di misurazione. Il gestore dell'impianto riceve questa soluzione completa da un unico fornitore: oltre alla tecnologia dei sensori, Pepperl+Fuchs offre il concetto di sicurezza completo, compresa la documentazione, sviluppato da specialisti nel campo della sicurezza delle macchine e dei veicoli.
In sintesi
- Posizionamento sicuro degli AGV con PL d
- Sicurezza secondo le norme ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1
- Navigazione di contorno con sensore LiDAR 2-D R2000 a 360
- Rilevamento della posizione estremamente preciso grazie alla risoluzione angolare di 0,014° e al punto luminoso molto piccolo
- Informazioni aggiuntive sulla posizione tramite sistema RFID nei punti di trasferimento e nei punti critici
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!