Guida automatica e sicura nel centro logistico con i sensori a ultrasuoni

Il sistema di sensori a ultrasuoni USi®-safety garantisce la sicurezza del personale grazie all'omologazione EN ISO 13849 Categoria 3 PL d
L'applicazione
Nei moderni centri logistici in tutto il mondo, i materiali vengono ora trasportati con veicoli con guida automatica (AGV) come ad esempio elevatori a forche automatici. Quando si movimentano i materiali utilizzando i sistemi AGV, è necessario che tutte le direzioni di marcia siano protette in maniera affidabile per mantenere il personale e gli oggetti in corsia protetti da eventuali collisioni. Sono richieste almeno una misura di protezione per il livello PL d nella direzione principale di marcia (in avanti) e almeno una per il livello PL c nelle direzioni secondarie (ai lati e indietro).
Con i trasferimenti dei carichi è richiesta una misura di protezione per il livello PL per la marcia indietro automatica se i pallet con carico vengono sollevati o posizionati sul pavimento. A seconda del centro logistico, la tecnologia di sicurezza deve essere resistente ai fattori ambientali come polvere, sporcizia e umidità. La resistenza ai fattori ambientali come vento, pioggia e neve entra in gioco durante la guida all'esterno tra i padiglioni.

La soluzione
Lo USi®-safety è l'unico sistema di sensori ad ultrasuoni sicuro conforme ad EN ISO 13849 categoria 3 PL d. Permette un monitoraggio affidabile degli spazi tridimensionali, il che lo rende ideale per l'utilizzo su apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Le unità sensore sono estremamente piccole e possono essere posizionate liberamente. Pertanto possono essere staccate dall'interfaccia di controllo per il posizionamento flessibile nello spazio molto ristretto dei bracci forche. L'interfaccia di controllo offre due uscite OSSD sicure per canale per il campo di protezione regolabile e un'uscita di commutazione PNP per il campo di avvertenza.
Il campo sonoro ellittico del trasduttore a ultrasuoni ha un angolo di apertura di ±17° e ±5°. È stato ottimizzato per il monitoraggio della gamma 3-D ed è quindi ideale, a differenza degli scanner laser, per il rilevamento di ostacoli che pendono dall'alto sulla corsia o che sono sollevati dal terreno. Se il sistema USi®-safety viene installato su diversi AGV indipendenti che si incrociano sullo stesso percorso, la soppressione delle interferenze reciproche impedisce che interferiscano con la loro funzione. Pertanto non è necessario un collegamento fisico tra i sistemi USi®-safety.
Caratteristiche tecniche
- Distanza di rilevazione fino a 2.500 mm
- Classe di sicurezza IP: unità sensore IP69K, interfaccia di controllo IP65
- Tempo di reazione: in genere 99 ms
- classificazione di sicurezza: omologati EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C
I vantaggi
Essendo l'unico sensore a ultrasuoni industriale, USi®-safety dispone dell'approvazione di sicurezza all'uso conforme ad EN ISO 13849 categoria 3 PL d. Ciò significa che i vantaggi della tecnologia a ultrasuoni rispetto ai sistemi ottici possono essere impiegati per la prima volta per le applicazioni di sicurezza. Pertanto oggetti realizzati con materiali diversi possono essere rilevati in maniera affidabile. Inoltre, il sensore è resistente ai fattori ambientali quali sporcizia, correnti d'aria, umidità e simili
In breve
- L'unico sistema di sensori a ultrasuoni che garantisce la sicurezza del personale
- Omologazione di sicurezza EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Campo sonoro ellittico con un angolo di apertura di ±17° e ±5°
- Unità sensore estremamente compatta, installabile negli spazi più ristretti
- Resistente ai fattori ambientali quali sporcizia, correnti d'aria, umidità e altri fattori simili

