Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Visualizzazione giocosa di vari oggetti non sicuri
Nessun compromesso!

L'airbag "Preferirei non avere un incidente"?

Un po' di sicurezza non è sufficiente: è preferibile affidarsi agli esperti.

Sicurezza funzionale per applicazioni di automazione di processo

  • Il più ampio portafoglio di prodotti per la sicurezza sul mercato

    Con oltre 750 dispositivi valutati SIL/PL da un unico fornitore, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di opzioni, garantendo sempre la soluzione più adeguata per ogni singola applicazione.

  • La conoscenza è la chiave

    Da decenni Pepperl+Fuchs è un'azienda leader nel settore dell'automazione di processo. La nostra profonda conoscenza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza funzionale costituisce la base per la realizzazione di componenti di sicurezza affidabili.

  • Sicurezza senza limiti

    Vi offriamo una gamma completa di prodotti SIL 3 per tutti i tipi di segnale, analogici e digitali. Approfittate dei moduli di interfaccia per tutte le vostre applicazioni da un unico fornitore.

  • Imparare dagli esperti

    Pepperl+Fuchs offre supporto attraverso reparti specializzati nella sicurezza certificati e propone un'ampia gamma di programmi di formazione per i professionisti dell'automazione.

Prodotti compatibili con SIL per aree pericolose

Selezioni ora il suo prodotto compatibile con SIL.

La valutazione di un sistema rilevante per la sicurezza risulta più semplice se il rischio di guasto dei componenti interessati è già noto. A tal fine, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di prodotti con valutazione SIL. Su questo sito, è possibile selezionare vari criteri di scelta, quali il livello di integrità della sicurezza, il livello di prestazione, la funzione del dispositivo e il tipo di segnale, per individuare rapidamente il dispositivo con valutazione SIL desiderato.

Computer portatile che mostra i prodotti Pepperl+Fuchs compatibili con SIL

Ulteriori innovazioni rivoluzionarie nel settoreNOVITÀ! Portafoglio completo SIL 3 per tutti i tipi di segnale

Con i nuovi driver di uscita SIL 3, Pepperl+Fuchs ha colmato l'ultima lacuna nella sua gamma di barriere isolate certificate SIL 3. I componenti a sicurezza intrinseca SIL 3 sono ora disponibili per tutti i tipi di segnale, digitale e analogico, per i segnali di controllo agli attuatori e per i segnali di misura dal campo, come dispositivi per il montaggio su guida DIN e come componenti di isolamento per piastre di terminazione.

In termini pratici, ciò implica che la soluzione alternativa precedentemente necessaria con componenti SIL 2 ridondanti non è più richiesta per le applicazioni SIL 3: i posizionatori, le valvole elettriche o i convertitori HART IP nelle applicazioni a sicurezza intrinseca SIL 3 possono ora essere collegati direttamente al sistema di controllo con una singola barriera di sicurezza.

Esempi di applicazione

Arresto di emergenza con posizionatori HART

Ispezione funzionale su serbatoi con segnali HART per prove di corsa parziale

Pepperl+Fuchs soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale secondo SIL 3 senza l'utilizzo di speciali valvole di arresto di emergenza e valvole di intercettazione di sicurezza. Al contrario, i posizionatori analogici esistenti vengono utilizzati in modalità discreta in una certa misura. Sono completamente aperti o chiusi.

L'ispezione funzionale secondo SIL 3 viene effettuata azionando questi controllori con segnali HART per prove di corsa parziale oltre alla loro funzione effettiva. Queste prove consentono di eseguire test di ispezione funzionale senza arrestare l'intera alimentazione dei fluidi e senza hardware ridondante. Il driver di corrente KCD2-SCD-Ex1.ES SMART, ad esempio, è adatto a questa funzione fino al livello di sicurezza SIL 3.

Gli alimentatori per trasmettitori consentono il monitoraggio della pressione dell'olio

Vista aerea della raffineria situata in prossimità del mare

I cuscinetti a strisciamento garantiscono una lubrificazione affidabile nelle macchine ad alta velocità. Assicurano perdite di attrito minime e svolgono un ruolo cruciale nell'aumentare la durata di servizio. Ad esempio, è così che le turbine e i generatori vengono completamente lubrificati, il che garantisce che l'attrito tra le superfici metalliche venga trasferito al lubrificante liquido, evitando così qualsiasi abrasione. Per ottenere questo effetto, il film lubrificante deve essere pressurizzato, perché questo è l'unico modo per separare in modo affidabile le superfici di contatto l'una dall'altra. Nel caso dei cuscinetti a strisciamento idrostatici, viene utilizzata una pompa dell'olio per garantire una pressione dell'olio costante e una lubrificazione affidabile.

Un trasmettitore di pressione con un'uscita di misura di 4 ... 20 mA è ideale per il monitoraggio costante della pressione dell'olio nel ciclo di lubrificazione. Un alimentatore per trasmettitori fornisce un'alimentazione a sicurezza intrinseca e garantisce la trasmissione affidabile dei dati. Per questa applicazione vengono solitamente utilizzati i moduli KCD2-STC-Ex1.ES. Sono adatti per applicazioni fino a SIL 3 in conformità con IEC/EN 61508.

Relè di sicurezza a doppia ridondanza per la massima sicurezza funzionale

Vista frontale dell'impianto di lavorazione

Un prerequisito per una segnalazione affidabile degli allarmi in caso di incendio è una trasmissione sicura dei segnali, integrata da un isolamento galvanico tra i circuiti di controllo e quelli di campo. I relè di sicurezza ETS (energized-to-safe) di Pepperl+Fuchs sono progettati proprio per questo scopo.

Il relè di sicurezza KFD2-RSH-1.2E.L è un esempio di questa serie. Soddisfa i requisiti di sicurezza integrata secondo SIL 3 e viene utilizzato per l'alimentazione sicura dei dispositivi. Vengono eseguiti periodicamente test diagnostici e di verifica per controllare il corretto funzionamento dei dispositivi collegati, al fine di garantire che, in caso di incendio, vengano attivati in modo affidabile sia l'allarme antincendio che le misure antincendio automatiche.

Spegnimento sicuro dell'alimentazione di carburante dei motori diesel di grandi dimensioni

Grande motore diesel utilizzato come unità di alimentazione di emergenza

I motori diesel di grandi dimensioni con diverse migliaia di cavalli vapore sono tipicamente utilizzati nelle locomotive diesel. Motori di questo calibro sono spesso impiegati anche come unità di alimentazione di emergenza per gruppi di continuità. La miscela aria-carburante si accende completamente all'interno del motore e quindi non rappresenta quasi nessun rischio per il motore stesso o per le persone che lavorano nelle vicinanze. Il pericolo può insorgere solo se una delle tubazioni del carburante è difettosa e si verifica una perdita di carburante.

Il requisito fondamentale per l'attivazione affidabile dei sistemi di allarme e dei dispositivi di estinzione automatici è una trasmissione del segnale priva di errori tra il circuito di campo e il lato di controllo, che sono soggetti a isolamento galvanico l'uno dall'altro. I relè di sicurezza KFD2-RSH-1.*D.* sono ideali per tali applicazioni. Questi relè di sicurezza sono conformi ai requisiti fino a SIL 3 secondo IEC/EN 61508 e fino a PL e secondo EN/ISO 13849, un concetto di ridondanza multistadio che garantisce che i malfunzionamenti siano praticamente impossibili.

Gruppo di formazione che ascolta il formatore

Eventi e corsi di formazione

Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di programmi di formazione per i professionisti dell'automazione. Questi programmi sono rivolti al personale addetto alla gestione, all'ingegneria, alla produzione e alla sicurezza coinvolto nella progettazione e nell'utilizzo di apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplosive.

La SIL Clinic: un evento speciale sulla sicurezza funzionale

Con la sua clinica SIL annuale, Pepperl+Fuchs organizza un evento molto apprezzato sia dai relatori che dai partecipanti. Scoprite com'è andata la decima edizione e cosa rende la clinica SIL così speciale.

Conoscere gli esperti

Esperti di sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

L'ampia competenza interna è stata fondamentale per la leadership di Pepperl+Fuchs nel settore dei componenti per la sicurezza funzionale. In questa intervista tratta dalla nostra rivista digitale "amplify", il responsabile della sicurezza funzionale Michael Kindermann, il manager della sicurezza funzionale Hasan Sülük e il manager della formazione e del lavoro di commissione Dr. Andreas Hildebrandt discutono del loro lavoro quotidiano, degli standard attuali a cui devono conformarsi i loro prodotti e dei metodi per il trasferimento delle conoscenze.

Illustrazione dei moduli di interfaccia di Pepperl+Fuchs nel corso del tempo

ApprofondimentoSul lato sicuro

Scoprite di più sulla storiamovimentata della sicurezza funzionale in questa interessante intervista con due dei nostri esperti del settore: Quali sono le origini? Quali sono state le tappe fondamentali che hanno cambiato questa disciplina? Qual è la situazione attuale del settore e di Pepperl+Fuchs? Le risposte a queste domande vi attendono nell'intervista dettagliata.

Contattaci

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!