Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Spegnimento sicuro: tempi di prova migliori

Prova a corsa parziale nell'automazione di processo

Driver di uscita SMART per applicazioni SIL 3

L'applicazione

Il controllo mirato dei dispositivi di campo analogici è un'applicazione tipica nell'automazione di processo. Molti di questi dispositivi si trovano in aree pericolose e sono quindi soggetti a requisiti speciali di sicurezza intrinseca. Numerosi sistemi elettrici, elettronici e programmabili devono soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale della classe SIL 3 secondo IEC 61508/IEC 61511 per ridurre al minimo il rischio di malfunzionamenti. Nell'industria di processo, ciò riguarda principalmente l'alimentazione controllata dei fluidi di processo a processi reattivi critici.

Il controllo regolare del corretto funzionamento delle valvole di afflusso utilizzate a questo scopo non è l'unico requisito. In caso di malfunzionamento del processo, è necessario garantire in ogni momento un arresto sicuro.

L'obiettivo

La sicurezza funzionale secondo SIL 3 spesso non è facoltativa. Si tratta di una caratteristica obbligatoria per molti circuiti di segnalazione negli impianti di processo. Soprattutto quando un processo chimico si trova in una fase critica, il sistema di automazione deve essere in grado di interrompere immediatamente l'alimentazione del fluido di processo per evitare che il processo vada fuori controllo e provochi danni ingenti.

Il solo impiego di hardware minimo non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. Anche l'afflusso del fluido di processo deve essere interrotto in modo affidabile. I test periodici di verifica non devono influire negativamente sulla disponibilità dell'impianto.

KCD2-SCD-Ex1.ES Driver di corrente SMART

La soluzione

Pepperl+Fuchs soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale secondo SIL 3 senza l'uso di speciali valvole di arresto di emergenza e valvole di intercettazione di sicurezza. Al loro posto, i posizionatori analogici esistenti vengono utilizzati in modalità discreta in una certa misura. Sono completamente aperti o chiusi. Il controllo funzionale secondo SIL 3 viene ottenuto azionando questi controllori con segnali HART per prove di corsa parziale oltre alla loro funzione effettiva. Queste prove consentono di eseguire test di controllo funzionale senza arrestare l'intera alimentazione dei fluidi e senza hardware ridondante. Il driver di corrente SMART KCD2-SCD-Ex1.ES, ad esempio, è adatto a questa funzione fino al livello di sicurezza SIL 3.

I vantaggi

I driver di corrente SMART conformi a SIL 3 sono disponibili per il montaggio su guida DIN e piastre di terminazione. Le prove di verifica periodicamente richieste vengono eseguite sotto forma di prove a corsa parziale. Queste prove consentono il controllo funzionale senza un cablaggio ridondante o l'arresto dell'intero processo. La disponibilità dell'impianto rimane quindi illimitata senza alcuna restrizione in termini di economicità. Anche nelle applicazioni SIL 2 l'uso dei dispositivi è sensato: i tempi di verifica possono essere notevolmente prolungati.

Con questa soluzione per la sicurezza funzionale secondo SIL 3, Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di barriere isolate per tutti e quattro i tipi di segnale.

In sintesi

  • Prove di verifica richieste senza limitare la disponibilità dell'impianto
  • Attivazione diretta di test di corsa parziale (PST) sul regolatore di flusso tramite segnali HART
  • Significativo prolungamento dei tempi di prova nelle applicazioni SIL 2 grazie all'utilizzo di barriere isolate SIL 3
  • Barriere isolate fino a SIL 3 per tutti e quattro i tipi di segnale (AI, AO, DI, DO) con un minimo sforzo hardware

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!