Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Barriere isolate del sistema K

barriere_isolate_sistema_k_esempio_di_assemblaggio_immagine_gruppo_prodotti

Con un unico sistema in grado di risolvere un'ampia gamma di applicazioni, le barriere sistema K di Pepperl+Fuchs garantiscono una trasmissione dei segnali affidabile ed economica tra i dispositivi di campo e il sistema di controllo. Che i vostri progetti prevedano un singolo modulo di isolamento o un'integrazione di sistema su larga scala, l'intera gamma di prodotti delle barriere sistema K è caratterizzata da soluzioni orientate alle applicazioni.

Ecco alcune delle sue caratteristiche uniche:

    • Portafoglio prodotti

    Le barriere sistema K offrono una vasta gamma di moduli di interfaccia a sicurezza intrinseca per numerosi segnali e applicazioni, dai semplici isolatori ai moduli altamente funzionali.

    • Binario elettrico

    La guida di alimentazione è un inserto nella guida DIN standard da 35 mm. Per il montaggio sulla guida DIN, le unità vengono semplicemente inserite a scatto. La guida di alimentazione fornisce alimentazione ai moduli e garantisce un percorso per il messaggio di errore collettivo dai singoli isolatori. La guida di alimentazione riduce i costi di cablaggio e manutenzione perché elimina la necessità di collegare i cavi a catena. Semplifica inoltre l'espansione. È sufficiente inserire a scatto un nuovo modulo quando si è pronti per aggiungere un'altra unità al sistema.

    • Moduli di alimentazione

    La tensione di alimentazione viene collegata alla Power Rail tramite i moduli di alimentazione. Un fusibile integrato garantisce una protezione efficace dei moduli plug-in. Un guasto di linea rilevato dal modulo di interfaccia viene segnalato tramite il contatto a potenziale zero del modulo di alimentazione.

    • Standard internazionali di sicurezza

    Le valutazioni SIL sono disponibili senza costi aggiuntivi.

    • Configurazione semplice

    Con lo strumento software powerfil PACTware, la documentazione di progetto è più facile da creare e i moduli di interfaccia altamente funzionali sono facilmente configurabili.

Portafoglio

Lingua
  • portoghese
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - Interface TechnologyTipo di file
PDF
Dimensione file
4 MB
Lingua
inglese
  • portoghese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsTipo di file
PDF
Dimensione file
412 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel ApplicationsTipo di file
PDF
Dimensione file
2 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!