Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Diversi oggetti non sicuri che sembrano offrire sicurezza
Nessun compromesso!

Un po' di sicurezza non è sufficiente: è preferibile affidarsi agli esperti.

Pepperl+Fuchs: il vostro partner per la sicurezza funzionale

  • Il casco da bicicletta che non è elegante e non offre protezione?
  • L'airbag "preferirei non avere un incidente"?
  • Il salvagente, almeno è rotondo?

Vi affidereste a uno di questi dispositivi? Certamente no. Allora perché fare sacrifici quando si tratta di implementare applicazioni di sicurezza funzionale nella tecnologia di automazione?

Con oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di dispositivi di sicurezza, Pepperl+Fuchs è un'azienda all'avanguardia nel campo della sicurezza funzionale. Più di 750 prodotti di sicurezza disponibili e oltre 10.000.000 di dispositivi venduti testimoniano la nostra competenza. Il nostro portafoglio comprende soluzioni di sensori di quasi tutti i principi di funzionamento e moduli di interfaccia per ogni tipo di segnale.

La competenza di Pepperl+Fuchs in materia di standard e normative di sicurezza, quali SIL e la Direttiva Macchine dell'UE, è garantita da ingegneri della sicurezza certificati. Questa profonda conoscenza costituisce la base per componenti e soluzioni di sicurezza affidabili.

La sicurezza non è una coincidenza

  • Oltre 50 anni di esperienza nel campo della sicurezza

  • Milioni di dispositivi di campo venduti

  • Componenti di sicurezza pluripremiati

  • Ingegneri della sicurezza certificati

  • Conoscenza approfondita delle norme di sicurezza sia nell'automazione industriale che nell'industria di processo.

La nostra offerta per voi!

Con oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di dispositivi di sicurezza e oltre 10.000.000 di dispositivi venduti, Pepperl+Fuchs è un'azienda all'avanguardia nel campo della sicurezza funzionale. Il portafoglio comprende oltre 750 prodotti di sicurezza, rendendolo uno dei più ampi sul mercato. Vi invitiamo a visionare il video per ulteriori informazioni sulla sicurezza funzionale presso Pepperl+Fuchs.

Approfondimento

Sicurezza funzionale per l'automazione industriale

Robot nella linea di assemblaggio automobilistico

Si prega di seguire questo link per ulteriori informazioni sulle nostre offerte dedicate alla sicurezza funzionale nell'automazione industriale. Particolarmente rilevante per i professionisti dell'automazione che si occupano di queste normative:

  • Direttiva Macchine (2006/42/CE)
  • IEC 61508
  • EN ISO 12100
  • EN ISO 13849
  • IEC 62061

Sicurezza funzionale per l'automazione di processo

Vista aerea dell'impianto di lavorazione

Si prega di seguire questo link per ulteriori informazioni sulle nostre offerte dedicate alla sicurezza funzionale nell'automazione di processo. Particolarmente rilevante per i professionisti dell'automazione che si occupano di queste normative:

  • Direttiva 2012/18/UE
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • VDI/VDE 2180

Contattaci

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!