Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

KFD2-RSH-1.*D.* per lo spegnimento sicuro dell'alimentazione di carburante di grandi motori diesel

Un grande motore diesel

Relè di sicurezza con doppia ridondanza

L'applicazione

I motori diesel di grandi dimensioni con diverse migliaia di cavalli vapore sono tipicamente utilizzati nelle locomotive diesel. Motori di questo calibro sono spesso utilizzati anche come unità di alimentazione di emergenza per gruppi elettrogeni di continuità. La miscela aria-carburante si accende completamente all'interno del motore e quindi non presenta quasi nessun rischio per il motore stesso o per le persone che lavorano nelle vicinanze. Il pericolo può insorgere solo se una delle linee del carburante è difettosa e si verificano perdite di carburante.

In questo caso, per rilevare automaticamente gli incendi vengono utilizzati sensori termici e rilevatori di fumo. Questi dispositivi non solo attivano un allarme visivo e acustico, ma anche sistemi di estinzione automatici per intervenire immediatamente in caso di incendio. Inoltre, interrompono automaticamente l'alimentazione di combustibile.

L'obiettivo

Interrompere l'alimentazione di carburante è la prima e più importante azione da intraprendere in caso di incendio in una sala macchine che contiene un generatore diesel. Per impedire che il fuoco continui ad alimentarsi, è quindi importante spegnere immediatamente le pompe del carburante prima di adottare qualsiasi altra misura. Questo processo deve essere completamente automatico e svolgersi correttamente anche in condizioni operative critiche.


Relè di sicurezza KFD2-RSH-1.*D.*

La soluzione

Il requisito fondamentale per l'attivazione affidabile dei sistemi di allarme e dei dispositivi di estinzione automatica è la trasmissione senza errori dei segnali tra il circuito di campo e il lato di controllo, che sono isolati galvanicamente l'uno dall'altro.

I relè di sicurezza KFD2-RSH-1.*D.* sono ideali per tali applicazioni. Questi relè di sicurezza soddisfano i requisiti fino a SIL 3 secondo IEC/EN 61508 e fino a PL e secondo EN/ISO 13849, un concetto di ridondanza multistadio che garantisce l'impossibilità di malfunzionamenti.

I vantaggi

I relè di sicurezza Pepperl+Fuchs dispongono di tre relè elementari. Grazie a questa architettura one-out-of-three (1oo3), il segnale viene trasmesso anche quando solo uno dei tre contatti funziona correttamente.

Grazie alla diagnostica integrata, ottenuta tramite commutazione temporizzata dei relè elementari, durante ogni operazione di commutazione viene controllato automaticamente uno dei tre contatti. Ripetendo questo processo ogni anno, il modulo di interfaccia viene testato completamente dopo tre anni senza necessità di ulteriori controlli.

Tutti i relè di sicurezza sono dotati di trasparenza dei guasti di linea. I cortocircuiti e le interruzioni di linea vengono rilevati a livello di campo e assegnati a un circuito di segnale specifico. Ciò elimina la necessità di collegare il relè a un'uscita di segnalazione guasti, che comporta un ulteriore cablaggio.

Inoltre, i relè di sicurezza sono dotati di un filtro di ingresso che serve a filtrare in modo affidabile gli impulsi di prova in entrata dal sistema di controllo. Ciò consente di eseguire diagnosi e prove di funzionamento senza che venga attivato un allarme antincendio.

In sintesi

  • Le tubazioni del carburante difettose sono una delle cause più comuni di incendi nelle sale macchine.
  • È fondamentale interrompere immediatamente l'alimentazione del carburante.
  • I relè di sicurezza DTS con doppi contatti ridondanti offrono la massima sicurezza funzionale.
  • Tecnologia 1oo3, diagnosi integrata e trasparenza dei guasti di linea
  • I filtri di impulso di prova proteggono dai guasti causati dalla diagnostica di controllo.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!