Alimentatori per trasmettitori consentono il monitoraggio della pressione dell'olio

Il rilevamento di una caduta di pressione nei cuscinetti a strisciamento aiuta a prevenire danni ai macchinari
L'applicazione
I cuscinetti a strisciamento garantiscono una lubrificazione affidabile nelle macchine ad alta velocità. Assicurano perdite di attrito minime e svolgono un ruolo fondamentale nell'aumentare la durata di servizio. È così, ad esempio, che le turbine e i generatori vengono lubrificati completamente, garantendo che l'attrito tra le superfici metalliche venga trasferito al lubrificante liquido, evitando così qualsiasi abrasione. Per ottenere questo effetto, il film lubrificante deve essere pressurizzato, perché solo in questo modo è possibile separare in modo affidabile le superfici di contatto l'una dall'altra. Nel caso dei cuscinetti a strisciamento idrostatici, viene utilizzata una pompa dell'olio per garantire una pressione dell'olio costante e una lubrificazione affidabile.
L'obiettivo
Una lubrificazione inadeguata può avere conseguenze gravi. Nel caso di un generatore di una centrale elettrica, la riparazione o la sostituzione dei componenti danneggiati può costare decine di milioni. A ciò si aggiunge la perdita di guadagni per un lungo periodo di tempo.
Ciò dimostra quanto sia importante disporre di una pressione dell'olio sufficiente per garantire un attrito minimo tra l'albero e il cuscinetto. È quindi essenziale monitorare continuamente la pressione dell'olio. Se la pressione dell'olio scende al di sotto di una soglia critica o se si verifica una depressurizzazione completa, non solo è necessario rilevarlo in modo affidabile, ma è anche necessario attivare una serie di azioni specifiche. Queste azioni iniziano con l'attivazione di un allarme e l'attivazione di una pompa di ricambio e possono arrivare fino all'arresto completo del generatore.

La soluzione
Un trasmettitore di pressione con uscita di misura 4 … 20 mA è ideale per il monitoraggio continuo della pressione dell'olio nel ciclo di lubrificazione. Un alimentatore per trasmettitori fornisce un'alimentazione a sicurezza intrinseca e garantisce la trasmissione affidabile dei dati. Per questa applicazione vengono utilizzati tipicamente i moduli KCD2-STC-Ex1.ES. Sono adatti per applicazioni fino a SIL 3 secondo IEC/EN 61508.
Il segnale misurato viene trasmesso al controllore di sicurezza in un sistema di arresto di emergenza (ESD). Qui il segnale viene valutato continuamente, monitorando così la pressione dell'olio. L'ESD non si limita ad attivare un allarme quando viene raggiunto un valore critico. Avvia anche automaticamente le misure necessarie per reagire immediatamente a questa situazione operativa critica. Ciò potrebbe comportare, ad esempio, l'avvio di una pompa di ricambio o l'arresto completo della macchina.
I vantaggi
Gli alimentatori per trasmettitori KCD2-STC-Ex1.ES sono dotati di un ingresso a sicurezza intrinseca che garantisce la protezione contro le esplosioni necessaria per il monitoraggio della pressione dell'olio. L'isolamento galvanico assicura inoltre una trasmissione del segnale altamente robusta e a prova di guasto. Grazie alle certificazioni Ex internazionali e alla certificazione TÜV per la sicurezza funzionale, gli isolatori sono una soluzione ideale e funzionale per un'ampia gamma di compiti di monitoraggio essenziali.
Possono anche comunicare in modo bidirezionale con un trasmettitore HART. Se il segnale di misura deve essere fornito al sistema di controllo o a un PLC oltre che al sistema di sicurezza, è possibile utilizzare la versione senza reazione dello splitter (KCD2-STC-Ex1.2O.ES).
In sintesi
- La pressione dell'olio viene monitorata continuamente.
- Intrinsecamente sicuro per l'uso in aree pericolose
- Sicurezza funzionale conforme a SIL 3
- Comunicazione HART bidirezionale
- Può essere collegato a un PLC o a un sistema di controllo (opzionale)
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!