Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Relè di sicurezza a doppia ridondanza per la massima sicurezza funzionale

Impianto di lavorazione

Attivazione sicura dell'allarme antincendio per una protezione antincendio efficiente

L'applicazione

La protezione antincendio è una questione prioritaria, soprattutto per gli impianti di processo nell'industria chimica. Quando sono coinvolti fluidi di processo infiammabili o addirittura esplosivi, è necessario prendere in considerazione misure costruttive estese per prevenire il verificarsi di incendi, ma questo da solo non è sufficiente. Se scoppia un incendio, è necessario stabilire misure e procedure adeguate per spegnerlo il più rapidamente possibile. Solo allora il gestore dell'impianto avrà preso tutte le precauzioni per ridurre al minimo le lesioni personali, i danni alla proprietà e i danni ambientali.


L'obiettivo

Il tempo risparmiato è il fattore decisivo per un'efficace lotta antincendio. Misuratori di temperatura, rilevatori di fumo, rilevatori di gas e telecamere sono tecnologie dei sensori comunemente utilizzate per rilevare gli incendi il più presto possibile e per avviare le misure di difesa necessarie. Tutti i componenti utilizzati devono far parte di un sistema di allarme coordinato e affidabile che reagisca rapidamente e automaticamente quando viene rilevato un incendio. Le situazioni di incendio rilevate devono essere segnalate a un pannello di controllo, che a sua volta attiva i dispositivi automatici di estinzione e contemporaneamente i dispositivi di allarme acustico e visivo.

Per definizione, si tratta di una modalità a bassa richiesta. Tuttavia, l'intero sistema di rilevamento e spegnimento degli incendi deve funzionare con assoluta affidabilità in qualsiasi situazione.

Relè di sicurezza KFD2-RSH-1.2E.L

La soluzione

Un presupposto fondamentale per una segnalazione affidabile degli allarmi in caso di incendio è una trasmissione sicura dei segnali, integrata da un isolamento galvanico tra i circuiti di controllo e di campo. I relè di sicurezza ETS (energizzati per sicurezza) di Pepperl+Fuchs sono stati progettati proprio per questo scopo. Il relè di sicurezza KFD2-RSH-1.2E.L è un esempio di questa serie. Soddisfa i requisiti di sicurezza integrata secondo SIL 3 e viene utilizzato per l'alimentazione sicura dei dispositivi. Vengono eseguiti test diagnostici e di prova periodici per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi collegati e garantire che, in caso di incendio, vengano attivati in modo affidabile sia l'allarme antincendio che le misure antincendio automatiche.


I vantaggi

I relè di sicurezza Pepperl+Fuchs sono dotati di contatti doppi ridondanti. Grazie a questa sofisticata architettura "uno su tre" (1oo3), è sufficiente che solo uno di questi contatti funzioni. Questa architettura meccanica garantisce la massima affidabilità e sicurezza funzionale quando vengono attivati gli allarmi antincendio e le apparecchiature antincendio automatiche. A differenza dei contatti a guida forzata, la corrosione o l'inquinamento dei contatti è praticamente irrilevante.

La diagnostica viene effettuata tramite commutazione temporizzata di relè elementari. Il risultato è un tempo di prova estremamente lungo. La manutenzione dei dispositivi è minima.

I relè di sicurezza della serie KFD2-RSH offrono una trasparenza completa dei guasti di linea (LFT). I cortocircuiti e le interruzioni di linea vengono rilevati a livello di campo e sul lato di controllo e assegnati a un circuito di segnale specifico. Non è quindi necessario monitorare il relè tramite un'uscita di segnalazione guasti aggiuntiva con il relativo cablaggio.

I relè di sicurezza dispongono di un filtro di ingresso che filtra in modo affidabile gli impulsi di prova in entrata dal sistema di controllo. Di conseguenza, il controller può eseguire liberamente tutte le diagnosi necessarie senza creare un circuito indesiderato.

In sintesi

  • Attivazione sicura degli allarmi antincendio e del sistema di estinzione automatica con relè di sicurezza ETS
  • Isolamento galvanico del circuito di controllo e del circuito di campo
  • Gli effetti dell'inquinamento e della corrosione sui contatti di commutazione sono in gran parte eliminati.
  • Tecnologia 1oo3, diagnosi integrata e trasparenza dei guasti di linea
  • I filtri di impulso di prova proteggono dai guasti causati dalla diagnostica di controllo.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!