Encoder rotativi

Gli encoder rotativi sono richiesti ovunque sia necessario monitorare quantità fisiche come ad esempio velocità di rotazione, angolo di rotazione, velocità o accelerazione. In combinazione con i misuratori a filo, possono anche misurare movimenti lineari e lunghezze.
Gli encoder rotativi di Pepperl+Fuchs sono utilizzati in svariati settori, dalla progettazione meccanica e degli impianti alla movimentazione dei materiali e al settore delle energie rinnovabili. Applicazioni per impieghi pesanti, offshore o aree pericolose: Pepperl+Fuchs offre il giusto encoder incrementale o assoluto per tutte le esigenze applicative. La gamma si basa su diverse tecnologie di base consolidate:
Scansione ottica / Scansione magnetica
Gli encoder rotativi ottici di Pepperl+Fuchs permettono di ottenere alte risoluzioni con estrema facilità. A tale scopo viene utilizzato un disco codificato con aperture radiali. Un LED invia la luce attraverso le aperture radiali a un ricevitore situato sull'altro lato del disco codificato. La rotazione del disco modula la luce e il ricevitore la converte in un segnale elettrico.
Gli encoder rotativi magnetici di Pepperl+Fuchs sono particolarmente robusti e, quindi, ideali per l'utilizzo in ambienti difficili. Grazie al recupero di energia, gli encoder assoluti magnetici non richiedono un alimentatore esterno per memorizzare la posizione corrente. Di conseguenza, offrono prestazioni affidabili anche in caso di interruzioni dell'alimentazione.
Encoder rotativi con cuscinetti / Encoder rotativi senza cuscinetti
Oltre agli encoder rotativi con cuscinetti integrati, Pepperl+Fuchs offre anche una selezione di encoder rotativi senza cuscinetti. Questi sensori consentono un'installazione particolarmente salvaspazio grazie alla loro bassa profondità di montaggio. Inoltre, grazie alla scansione senza contatto e senza usura, garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili.
- cinese
- tedesco
- inglese
- portoghese
- coreano
- giapponese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - ENI90 Series Incremental Rotary Encoder | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Incremental rotary encoder RVI70E | Tipo di file PDF | Dimensione file 418 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Tipo di file PDF | Dimensione file 344 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Tipo di file PDF | Dimensione file 408 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Heigh Measurement with Autonomous Forklifts | Tipo di file PDF | Dimensione file 191 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Position Data and Speed Measurement for AGVs | Tipo di file PDF | Dimensione file 280 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Linear Position Measurement for Pipe Handlers on Offshore Oil Rigs | Tipo di file PDF | Dimensione file 328 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Tipo di file PDF | Dimensione file 317 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Tipo di file PDF | Dimensione file 225 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Tipo di file PDF | Dimensione file 198 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - 3-D Volume Measurements on Conveyor Belts | Tipo di file PDF | Dimensione file 331 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machines | Tipo di file PDF | Dimensione file 461 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Rugged Position Detection of Support Struts and Booms | Tipo di file PDF | Dimensione file 149 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Stroke Monitoring in Agitator Mills for Silicon Grinding | Tipo di file PDF | Dimensione file 848 KB | Lingua inglese
| Download |