Encoder rotativi con misuratore a filo

In combinazione con i misuratori a filo, gli encoder rotativi sono in grado di rilevare sequenze di movimento lineari. All'interno di un misuratore a filo, un cavo in acciaio avvolge un tamburo a molla. Quando il cavo in acciaio si ritrae e si estende, l'albero motore collegato ruota. Ciò converte il movimento lineare in una rotazione che può essere valutata dall'encoder rotativo.
Gli encoder rotativi con misuratore a filo di Pepperl+Fuchs sono costituiti da un misuratore a filo in combinazione con un encoder incrementale o assoluto idoneo. Sono utilizzati, ad esempio, su elevatori a forche o a forbice, dove forniscono dati in tempo reale sull'altezza precisa della forca o dell'elevatore. Per gru portuali o turbine eoliche, Pepperl+Fuchs offre varianti per impieghi pesanti che forniscono dati di posizione affidabili anche in condizioni climatiche estreme.
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Heigh Measurement with Autonomous Forklifts | Tipo di file PDF | Dimensione file 191 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Linear Position Measurement for Pipe Handlers on Offshore Oil Rigs | Tipo di file PDF | Dimensione file 328 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Rugged Position Detection of Support Struts and Booms | Tipo di file PDF | Dimensione file 149 KB | Lingua inglese
| Download |