Encoder assoluti

Gli encoder assoluti erogano un valore di posizione codificato univoco per ogni posizione. Ciò significa che non sono necessari movimenti di riferimento, né quando la macchina è accesa né dopo un'interruzione della tensione di alimentazione.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di encoder assoluti monogiro e multigiro. Con gli encoder assoluti monogiro, la codifica inizia nuovamente dal valore iniziale dopo ogni giro completo. Gli encoder assoluti multigiro registrano inoltre il numero dei giri. La gamma include numerose varianti, dai sensori economici per applicazioni standard alle versioni per impieghi pesanti, fino agli encoder rotativi per aree pericolose. È anche possibile l'implementazione di soluzioni personalizzate per i singoli requisiti.
Per facilitare l'integrazione, gli encoder assoluti di Pepperl+Fuchs sono disponibili con tutte le comuni interfacce:
- PROFINET IO
- EtherNet/IP
- IO-Link
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- Interfaccia SSI
- Interfaccia parallela
- cinese
- tedesco
- inglese
- portoghese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Tipo di file PDF | Dimensione file 344 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Tipo di file PDF | Dimensione file 317 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Tipo di file PDF | Dimensione file 225 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Tipo di file PDF | Dimensione file 198 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machines | Tipo di file PDF | Dimensione file 461 KB | Lingua inglese
| Download |