Encoder incrementali

Gli encoder incrementali registrano un determinato numero di impulsi per ciascuna rotazione dell'albero. Il conteggio degli impulsi o la misurazione della durata del periodo forniscono informazioni su velocità e angolo dell'albero.
Gli encoder incrementali a 2 canali con segnali di uscita con spostamento di fase di 90° consentono di rilevare la direzione di rotazione per controllare il posizionamento bidirezionale di un albero. Gli encoder incrementali a 3 canali forniscono un ulteriore segnale zero per ciascuna rotazione. Questo segnale può essere utilizzato per un movimento di riferimento o per la misurazione della lunghezza.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di encoder incrementali per soddisfare i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni, dalle applicazioni industriali standard alle applicazioni offshore, di sicurezza e igieniche. Se necessario, sviluppiamo anche soluzioni individuali personalizzate in base alle esigenze specifiche del cliente.
- tedesco
- inglese
- cinese
- giapponese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - ENI90 Series Incremental Rotary Encoder | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Incremental rotary encoder RVI70E | Tipo di file PDF | Dimensione file 418 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Tipo di file PDF | Dimensione file 408 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Position Data and Speed Measurement for AGVs | Tipo di file PDF | Dimensione file 280 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - 3-D Volume Measurements on Conveyor Belts | Tipo di file PDF | Dimensione file 331 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Stroke Monitoring in Agitator Mills for Silicon Grinding | Tipo di file PDF | Dimensione file 848 KB | Lingua inglese
| Download |