Sensori LiDAR

La gamma di sensori LiDAR di Pepperl+Fuchs offre la soluzione più adatta per ogni applicazione, dalle esigenze di base alle applicazioni di fascia alta. L’R2000 è un sensore LiDAR 2-D che si distingue per le prestazioni a 360° e una precisione senza pari. Anche l’R2400 offre una misurazione a 360°, ma eccelle in applicazioni in cui il design compatto e l’efficienza in termini di costi sono fondamentali. L’R2100 è uno scanner LED multiraggio resistente ed estremamente conveniente, che lo rende la scelta perfetta per un rilevamento degli oggetti semplice e affidabile.
Grazie allo sviluppo della tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT), Pepperl+Fuchs ha integrato la tecnologia di misurazione diretta del tempo di volo in prodotti destinati all’uso commerciale e industriale. Ciò significa che questa tecnologia, precisa e altamente affidabile, può essere adattata per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. La tecnologia PRT consente di misurare distanze che vanno da pochi centimetri a diverse centinaia di metri con precisione e affidabilità assolute, anche in condizioni difficili.
- portoghese
- spagnolo
- inglese
- cinese
- tedesco
- italiano
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramichePanoramica Prodotti - Sensori Fotoelettrici per la tecnologia dell'Automazione | Tipo di file PDF | Dimensione file 4 MB | Lingua italiano
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Overview - LiDAR Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Tipo di file PDF | Dimensione file 337 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Tipo di file PDF | Dimensione file 174 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Tipo di file PDF | Dimensione file 196 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Tipo di file PDF | Dimensione file 580 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Tipo di file PDF | Dimensione file 380 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Tipo di file PDF | Dimensione file 673 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Tipo di file PDF | Dimensione file 537 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!