Sensore LiDAR R2400
Pacchetto "Prestazioni eccezionali" a 360°
Il nuovo sensore LiDAR R2400 di Pepperl+Fuchs si basa in modo coerente sui punti di forza esclusivi del collaudato sensore LiDAR R2000, aprendo al contempo la strada a nuovi campi di applicazione grazie a un design compatto e pronto per l’uso industriale. Colmando il divario tra i sistemi LiDAR entry-level e quelli di fascia alta, il nuovo sensore LiDAR 2-D combina l’efficienza in termini di costi con un design meccanico robusto e un’elevata resistenza agli agenti ambientali.
Grazie al suo fascio luminoso ridotto, all’angolo di scansione completo a 360° e all’acquisizione dei dati ad alta velocità, l’R2400 garantisce misurazioni 2D stabili e prestazioni affidabili, anche in ambienti particolarmente impegnativi. Ottimizzato per le applicazioni AMR, il sensore LiDAR 2-D offre il giusto equilibrio tra dimensioni, funzionalità e prestazioni.
Punti salienti
Visibilità a 360° a tutto tondo
Design del dispositivo particolarmente compatto e robusto
Elevata precisione e accuratezza
Tecnologia collaudata di misurazione della distanza a impulsi (PRT)
AnimazioneIl modello R2400: caratteristiche, principio di funzionamento e applicazioni

Una gamma ampliata di prodotti LiDAR per maggiori possibilità
Con ilmodelloR2400, Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di prodotti LiDAR e apre la strada a nuove possibilità applicative. Mentre il modello R2000 rappresenta il punto di riferimento in termini di precisione e resistenza in ambienti industriali particolarmente esigenti, il modello R2400 estende la gamma ad applicazioni in cui il design compatto e l’efficienza in termini di costi sono fondamentali.
Entrambe le serie di sensori si avvalgono della tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT), l’avanzato principio di misurazione del tempo di volo che garantisce un’eccezionale precisione, stabilità a lungo raggio e un’elevata immunità alla luce ambientale, costituendo la solida base tecnologica dell’intera gamma di prodotti LiDAR.
Contattateci!
Avete domande sul sensore LiDAR 2-D R2400? Siamo a vostra disposizione! Per ulteriori informazioni sul sensore LiDAR, inviateci un’e-mail.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!