Sistema robusto di rilevamento dei pallet per carrelli elevatori autonomi
In sintesi
- Design compatto con un’altezza di soli 81 mm, ideale per spazi di installazione ristretti
- Rilevamento ambientale completo a 360° per un montaggio flessibile e processi ottimizzati
- Struttura metallica robusta per prestazioni affidabili anche in presenza di sollecitazioni meccaniche
- Rilevamento preciso dei piedi del pallet grazie all’elevata risoluzione angolare, che raggiunge i 0,05°, e alla geometria ottimizzata del fascio luminoso

Sensore LiDAR 2-D R2400 per il rilevamento compatto a 360°
L'applicazione
Nell’automazione logistica, i veicoli a guida automatica (AGV) vengono utilizzati per trasportare i pallet in modo efficiente e autonomo. Per prelevare il carico in modo affidabile, il veicolo deve rilevare con precisione i piedini del pallet e posizionare le forche con esattezza. Il sensore è montato direttamente sul carrello portaforche e rileva l’area antistante il veicolo durante il prelievo del carico.
L'obiettivo
La sfida principale consiste nel coniugare dimensioni compatte, un design robusto e una tecnologia di misurazione precisa. Il sensore deve essere integrato nello spazio di installazione ristretto del carrello elevatore, resistere alle sollecitazioni meccaniche e fornire comunque dati di misurazione affidabili per un posizionamento preciso delle forche. Allo stesso tempo, la soluzione deve essere economicamente vantaggiosa e richiedere poca manutenzione.

La soluzione
Il sensore LiDAR 2-D R2400 coniuga dimensioni compatte e robustezza industriale. Con un’altezza di soli 81 mm, può essere facilmente integrato nel carrello elevatore. Il rilevamento completo a 360° consente un allineamento flessibile del sensore indipendentemente dalla situazione di montaggio. Grazie all’elevata risoluzione angolare di 0,05° e alla precisione angolare, i piedini dei pallet vengono rilevati in modo affidabile. I fori di allineamento precisi garantiscono una posizione riproducibile del sensore, consentendo una rapida messa in servizio senza necessità di ricalibrazione in caso di sostituzione.
Caratteristiche tecniche
- Campo di misura: 25 m con riflettività del 90%, 10 m con riflettività del 10%, 40 m con riflettore
- Angolo di scansione: 360° per una copertura completa a 360 gradi
- Frequenza di scansione: 10–20 Hz per applicazioni dinamiche
- Risoluzione angolare: fino a 0,05° per nuvole di punti ad alta risoluzione
- Precisione di ripetibilità: < 16 mm
- Altezza ridotta di 81 mm per l’integrazione in spazi ristretti
I vantaggi
La struttura metallica resistente, caratterizzata da un robusto alloggiamento del sensore e da cuscinetti di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni di misurazione costanti, anche in presenza di sollecitazioni meccaniche quali le vibrazioni. Gli utenti beneficiano di un rilevamento affidabile e riproducibile dei pallet, che previene il disallineamento e ottimizza il flusso dei materiali. Il design compatto riduce significativamente lo sforzo di integrazione. La separazione ottica tra trasmettitore e ricevitore riduce al minimo i tempi di fermo legati alla manutenzione, poiché lo sporco o la condensazione presenti sul coperchio non influiscono in modo significativo sulla qualità della misurazione. Ciò si traduce in intervalli di manutenzione più lunghi e in una riduzione dei costi di assistenza per l’intero ciclo di vita del prodotto.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!