Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Aggancio preciso per un trasferimento sicuro dei pallet nelle stazioni di trasbordo

In sintesi

  • Design compatto con un'altezza di 81 mm per una facile integrazione
  • Rilevamento completo del profilo a 360° per un posizionamento di precisione dell’AMR durante l’attracco
  • Elevata risoluzione angolare pari a 0,05° per un rilevamento preciso della geometria della stazione
  • Montaggio flessibile e allineamento riproducibile grazie ai fori di guida precisi
  • Integrazione rapida del sistema tramite driver ROS e il protocollo PFSDP
Il sensore LiDAR 2-D R2400 consente un posizionamento di precisione degli AMR

Il sensore LiDAR 2-D R2400 consente un posizionamento di precisione degli AMR

L'applicazione

Nei sistemi logistici automatizzati, i pallet carichi vengono trasferiti da un’unità di trasporto all’altra presso stazioni di trasferimento prestabilite. Per garantire un flusso di materiali sicuro edefficiente, i robot mobili autonomi (AMR) devono essere posizionati con precisione in tali punti di trasferimento. Il rilevamento accurato dell’ambiente e della geometria delle stazioni è fondamentale per un trasferimento dei pallet affidabile e privo di collisioni.

L'obiettivo

La sfida principale consiste nel posizionare con precisione l’AMR presso la stazione di trasferimento, garantendo al contempo una semplice integrazione meccanica del sensore nelle architetture dei veicoli. Nonostante lo spazio di installazione limitato, il sensore deve rilevare in modo affidabile il profilo della stazione di trasferimento e fornire dati di posizione altamente precisi per la manovra di attracco. L’obiettivo è garantire un trasferimento sicuro dei pallet attraverso un allineamento preciso dell’AMR con il minimo sforzo di integrazione.

Sensore LiDAR R2400

La soluzione

Il sensore LiDAR 2-D R2400, grazie al suo design compatto con un’altezza di soli 81 mm, consente un’integrazione salvaspazio nei sistemi AMR. Con la sua copertura ambientale completa a 360° e l’elevata risoluzione angolare di 0,05°, rileva con precisione i contorni della stazione di trasferimento e i marcatori di riferimento, fornendo dati di posizione esatti per la manovra di attracco. Il montaggio flessibile, grazie al campo visivo a 360°, consente un allineamento ottimale del sensore indipendentemente dalla configurazione strutturale del veicolo. I fori di allineamento precisi garantiscono un montaggio riproducibile e, se necessario, consentono una rapida sostituzione del sensore senza lunghe operazioni di ricalibrazione. L’integrazione nel sistema avviene tramite il collaudato protocollo PFSDP o ROS.


Caratteristiche tecniche

  • Campo di misura: 25 m con riflettività del 90%, 10 m con riflettività del 10%, 40 m con riflettore per applicazioni flessibili
  • Angolo di scansione: 360° per una copertura completa a 360° della stazione di trasferimento
  • Precisione di ripetibilità: < 16 mm
  • Risoluzione angolare: fino a 0,05° per un rilevamento preciso dei contorni
  • Frequenza di scansione: 10–20 Hz per manovre di attracco dinamiche
  • Altezza ridotta di 81 mm per un’integrazione salvaspazio nei sistemi AMR

I vantaggi

La combinazione di un design compatto, un rilevamento a 360° a 360° e un’elevata risoluzione angolare rende il sensore LiDAR R2400 la soluzione ideale per un aggancio preciso presso le docking station. Il rilevamento completo a 360° consente un posizionamento flessibile del sensore all’interno dell’AMR, mentre l’elevata risoluzione angolare rileva in modo affidabile anche le caratteristiche strutturali più sottili della stazione di trasferimento, quali le guide o i marcatori di posizionamento. Ciò garantisce un allineamento preciso dell’AMR, riduce al minimo il rischio di collisioni e massimizza l’affidabilità del processo durante il trasferimento dei pallet. L’elevata precisione angolare assicura un posizionamento riproducibile e una qualità costante del processo.

La struttura metallica resistente, caratterizzata da un robusto alloggiamento del sensore e da cuscinetti di alta qualità, garantisce prestazioni di misurazione costanti anche in presenza di vibrazioni durante il movimento. Grazie alla separazione ottica tra trasmettitore e ricevitore, i dati di misurazione rimangono stabili anche in condizioni ambientali mutevoli, quali polvere, umidità o condensazione, il che aumenta la disponibilità e prolunga gli intervalli di manutenzione.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!