Sensori d'inclinazione e accelerazione

Che si tratti di stabilizzare gru, monitorare l'inclinazione dei caricatori frontali o controllare elevatori, la serie di sensori d'inclinazione e accelerazione F99 di Pepperl+Fuchs è ideale per numerose applicazioni. Garantiscono misurazioni precise anche in condizioni difficili. Un innovativo sistema di montaggio in due parti rende la serie F99 particolarmente resistente: una robusta staffa di montaggio metallica protegge il modulo sensore dagli impatti e, se necessario, consente di sostituire il modulo sensore in modo rapido e semplice. Dopo l'installazione, non vi è necessità di nuove regolazioni o tarature, poiché la staffa non viene intaccata. La serie F99 è in grado di effettuare misurazioni con una precisione ±0,15°, e garantisce quindi la massima precisione.
I sensori d'inclinazione e accelerazione di Pepperl+Fuchs possono essere adattati per adattarsi alle singole applicazioni. È possibile impostare in modo rapido e semplice speciali filtri software e svariati parametri, facendo sì che il sensore possa gestire senza problemi l'attività da svolgere. Inoltre, i sensori d'inclinazione e accelerazione vantano l'approvazione E1 per l'utilizzo su strade pubbliche.
Scegli dalla nostra gamma il sensore che più si adatta alla tua applicazione.
- inglese
- giapponese
- tedesco
- cinese
- portoghese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 47 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Tipo di file PDF | Dimensione file 318 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo di file PDF | Dimensione file 330 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Tipo di file PDF | Dimensione file 408 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo di file PDF | Dimensione file 276 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo di file PDF | Dimensione file 370 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo di file PDF | Dimensione file 182 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo di file PDF | Dimensione file 353 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo di file PDF | Dimensione file 327 KB | Lingua inglese
| Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneApplication Guideline | Tipo di file PDF | Dimensione file 323 KB | Lingua inglese
| Download |






