Sensori d'inclinazione dinamici / Unità di misura inerziale (IMU)

Per le applicazioni dinamiche, i sensori d'inclinazione dinamici sono la soluzione ideale. L'unità di misura inerziale IMU F99 combina misurazione dell'inclinazione, sensore di accelerazione e giroscopio in un unico dispositivo. L'algoritmo intelligente Sensor Fusion collega i dati misurati dell'accelerazione e della velocità di rotazione per consentire al sistema di compensare le accelerazioni esterne. In questo modo l'IMU F99 diventa la soluzione ideale per il rilevamento dell'inclinazione e dell'accelerazione nelle applicazioni dinamiche, come nel monitoraggio del limite dell'angolo di sterzata delle pale gommate. Il tipo di compensazione dell'accelerazione può essere configurato e adattato in modo ottimale allo specifico schema di movimento dell'applicazione selezionando un intervallo di compensazione. Ciò migliora la stabilità angolare anche in caso di movimenti di accelerazione lineari o di effetti d'urto a breve termine causati da vuoti, in modo che l'IMU F99 fornisca sempre valori angolari precisi.
Dove viene utilizzato IMU F99?Esempi di applicazione
Che si tratti della limitazione dell'angolo di sterzata sulle pale gommate o del controllo degli AGV, il dispositivo di misurazione inerziale IMU F99 è la soluzione ideale per il monitoraggio dell'inclinazione e dell'accelerazione nelle applicazioni dinamiche. Nell'articolo del nostro blog vengono presentati sei esempi di applicazione del dispositivo di misurazione inerziale. Qual è il tuo?

Punti di forza
- Misurazione precisa dell'inclinazione nelle applicazioni dinamiche attraverso la compensazione dell'accelerazione esterna
- Definizioni degli angoli configurabili e tipo di compensazione dell'accelerazione per la massima flessibilità di applicazione
- Misurazione dell'inclinazione a 360°, dell'accelerazione e della velocità di rotazione su ciascuno dei tre assi
- Sistema di montaggio innovativo composto da una robusta staffa di montaggio metallica e un modulo sensore
- Custodia robusta, adatta all'uso in ambienti esterni
- Grado di protezione IP68/69
- Approvazione E1 per applicazioni fuoristrada
- inglese
- portoghese
- tedesco
- giapponese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo di file PDF | Dimensione file 47 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Tipo di file PDF | Dimensione file 318 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo di file PDF | Dimensione file 330 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo di file PDF | Dimensione file 276 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo di file PDF | Dimensione file 370 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo di file PDF | Dimensione file 182 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo di file PDF | Dimensione file 353 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo di file PDF | Dimensione file 327 KB | Lingua inglese
| Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneApplication Guideline | Tipo di file PDF | Dimensione file 323 KB | Lingua inglese
| Download |
