Orientamento corretto degli spreader per container sulle gru portuali
L'applicazione
Ogni minuto in porto costa denaro, quindi le navi portacontainer devono essere caricate e scaricate il più rapidamente possibile. Ciò richiede un controllo preciso degli spreader per container utilizzati dalle gru portuali per prelevare i container. Naturalmente, le infrastrutture portuali, specialmente nei porti marittimi, sono soggette a condizioni meteo avverse con temperature estremamente elevate o basse, precipitazioni intense e formazione di ghiaccio. Inoltre, l'acqua salata ha un effetto corrosivo e il vento forte può causare la vibrazione dei componenti mobili, come gli spreader.
L'obiettivo
La regolarità dei processi di carico parzialmente o completamente automatizzati deve essere garantita per ogni tipo di gru in qualsiasi momento e in tutte le condizioni atmosferiche. Lo spreader deve essere in piano durante il prelievo, lo scarico e il trasporto. Il livellamento deve avvenire automaticamente, poiché è concepito per compensare le deviazioni dalla posizione orizzontale il più rapidamente possibile, ad esempio a causa di influenze meccaniche o del carico del vento. A tale scopo, è necessario che il valore di inclinazione dinamica dello spreader venga registrato in modo affidabile.

La soluzione
Il dispositivo di misurazione inerziale F99 viene installato sullo spreader. Misura l'inclinazione orizzontale in due assi e la rotazione dello spreader lungo gli assi x, y e z. I valori degli angoli vengono registrati in modo affidabile durante il movimento come da fermi. Il dispositivo misura l'accelerazione e la velocità di rotazione e utilizza questi valori per calcolare l'angolo dinamico del componente in movimento. Collegando in modo intelligente il sensore di accelerazione e il giroscopio, l'algoritmo Sensor Fusion compensa in modo affidabile l'accelerazione esterna e garantisce misurazioni dell'inclinazione estremamente precise. Poiché il sensore fornisce sempre dati chiari indipendentemente dalla posizione e dall'orientamento, può essere installato praticamente ovunque sullo spreader.
Caratteristiche tecniche
- Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione su tre assi
- Intervallo di compensazione regolabile
- Grado di protezione IP68/IP69
- Campo di temperatura da –40 °C a +85 °C
- La custodia resiste agli urti meccanici fino a 100 g
- Interfaccia per parametrizzazione
- È possibile selezionare i formati e i valori di output
- Adatto per applicazioni dinamiche
- Approvazione E1
I vantaggi
I dati di uscita possono essere selezionati liberamente in base ai requisiti ed è possibile parametrizzare filtri specifici. Il controllore può accedere sia ai dati non elaborati provenienti dai singoli elementi del sensore sia ai vari dati raccolti. Questi ultimi vengono calcolati in tempo reale e possono essere utilizzati immediatamente. Come unico sensore del suo genere, IMU F99 offre compensazione configurabile dell'accelerazione con otto intervalli di compensazione. Ciò consente di adattare la funzione in modo ottimale al tipo di movimento e alla precisione angolare dell'applicazione. Il dispositivo è stato appositamente sviluppato per l'uso all'aperto ed è alloggiato in una custodia altamente resistente con grado di protezione IP68/69. A differenza dei sistemi basati su telecamere, il dispositivo funziona in tutte le condizioni atmosferiche, compresa la luce solare intensa. Inoltre, in termini di prezzo, IMU F99 offre grandi vantaggi rispetto a sistemi simili.
In breve
- Misurazione senza contatto di inclinazione, accelerazione e velocità di rotazione su tre assi
- Valori di inclinazione dinamica affidabili grazie alla compensazione intelligente dell'accelerazione esterna
- Design robusto per l'utilizzo in esterni in condizioni gravose
- Resistente alle condizioni atmosferiche, alle temperature estreme e all'acqua salata
- Intervallo di compensazione regolabile per la regolazione della precisione angolare







