Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Posizionamento preciso delle pale escavatrici lungo tre assi

L'unità di misura inerziale F99 fornisce dati relativi all'angolo, all'accelerazione e alla velocità di rotazione

Posizionamento preciso delle pale escavatrici lungo tre assi

L'applicazione

Il controller software con GPS dell'escavatore riceve tutti i dati necessari relativi al foro da scavare: la posizione esatta e le dimensioni, compresa la profondità. All'operatore dell'escavatore viene mostrato sul display un escavatore virtuale che illustra i movimenti effettivi della macchina e i punti rilevanti del terreno. L'operatore muove la pala seguendo queste istruzioni. Per sua natura, questo tipo di lavoro si svolge all'aperto e in tutte le condizioni atmosferiche. Polvere, sporcizia, temperature estreme e umidità, compreso l'immersione di parti del veicolo in acqua stagnante, sono tutte considerate condizioni operative normali.

L'obiettivo

La pala dell'escavatore deve essere posizionata con una precisione di ±2 cm. La tecnologia dei sensori e i sistemi di controllo a bordo del veicolo garantiscono questo risultato, rendendo superfluo l'uso di un dispositivo di misurazione separato all'esterno dell'escavatore. L'uso di un dispositivo esterno richiederebbe misurazioni iterative che richiedono molto tempo durante i lavori di scavo. I dispositivi sull'escavatore devono resistere in modo permanente alle influenze ambientali e agli impatti meccanici tipici dei lavori di scavo. Allo stesso tempo, durante il movimento è necessaria una misurazione accurata della posizione tramite uscite angolari sul braccio e sulla pala della macchina.

L'unità di misura inerziale F99

La soluzione

L'unità di misura inerzialeF99 è montata sulle parti mobili del braccio articolato, della pala e del telaio. I dispositivi misurano l'accelerazione e la velocità di rotazione e utilizzano questi dati per calcolare l'angolo dinamico del componente in movimento. Inoltre, durante il movimento della macchina viene registrata anche la posizione della punta della pala in relazione assoluta al centro della terra. L'integrazione dei dati GPS esterni consente la misurazione della posizione assoluta della pala dell'escavatore. In caso di utilizzo senza dati GPS, mancano le informazioni aggiuntive sulla posizione geografica, ma viene comunque registrato l'orientamento assoluto rispetto al centro della terra.

Caratteristiche tecniche

  • Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione lungo tre assi
  • Intervallo di compensazione regolabile
  • Grado di protezione: IP68/IP69K
  • Campo di temperatura da –40 °C a +85 °C
  • L'alloggiamento resiste a urti meccanici fino a 100 g.
  • Interfaccia per la parametrizzazione
  • È possibile selezionare i formati e i valori di uscita
  • Adatto per applicazioni dinamiche
  • Approvazione E1

I vantaggi

L'algoritmo di fusione del sensore compensa in modo affidabile le accelerazioni esterne collegando in modo intelligente il sensore di accelerazione e il giroscopio. A differenza dei dispositivi comparabili, il campo di compensazione può essere regolato. Ciò consente di personalizzare la precisione angolare in base al profilo di movimento specifico dell'escavatore. Il sensore è stato sviluppato appositamente per l'uso all'aperto, ha un grado di protezione IP68/IP69K e può essere utilizzato anche nel traffico pubblico grazie all'approvazione E1.

In sintesi

  • Posizionamento di precisione delle pale escavatrici per lavori di scavo accurati
  • Design robusto per l'uso all'aperto in condizioni difficili
  • Resistente alla polvere, allo sporco, all'umidità e alle temperature estreme
  • Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione lungo tre assi
  • Intervallo di compensazione regolabile per la regolazione della precisione angolare

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!