Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Angoli di sterzata, inclinazione e accelerazione per il controllo dei veicoli a guida automatica (AGV)

Rilevamento dinamico della posizione con unità di misura inerziale precisa

Angoli di sterzata, inclinazione e accelerazione per il controllo dei veicoli a guida automatica (AGV)

L'applicazione

I veicoli a guida automatica (AGV) stanno plasmando sempre più l'immagine della logistica di produzione e di magazzino. Si occupano del trasporto di parti e prodotti tra le varie stazioni e aree di lavorazione. La loro navigazione precisa è un prerequisito per processi fluidi. Di norma, a questo scopo vengono utilizzati diversi sensori per ogni veicolo, in particolare per garantire sempre un rilevamento esatto della posizione in curva e nelle manovre evasive.

L'obiettivo

I materiali trasportati devono raggiungere la loro destinazione il più rapidamente possibile; la destinazione deve essere individuata e raggiunta in modo affidabile. Durante la navigazione lungo il percorso di trasporto è necessaria flessibilità per poter reagire agli ostacoli e ai cambiamenti dell'ambiente. L'AGV deve essere in grado di rimanere con precisione nella corsia specificata dal controller durante la marcia in linea retta o in curva. Ciò richiede che i sensori monitorino accuratamente la posizione del veicolo.

Unità di misura inerziale F99

La soluzione

I sensori ottici vengono normalmente utilizzati per la navigazione generale nell'ambiente. Tuttavia, l'AGV richiede dati aggiuntivi per determinare con precisione la propria posizione in ogni momento. L'allineamento di due sistemi compensa le tolleranze di misura e le piccole deviazioni. L'unità di misura inerziale F99 rileva con elevata precisione qualsiasi deviazione dal movimento rettilineo misurando la forza di Coriolis con un sensore MEMS capacitivo. Emette i valori della velocità di rotazione (°/sec) degli angoli guidati dal veicolo, fornendo così i dati aggiuntivi necessari per il rilevamento dinamico della posizione e la navigazione precisa.

Caratteristiche tecniche

  • Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione lungo tre assi
  • Grado di protezione IP68/69
  • Parametrizzabile tramite interfaccia
  • È possibile selezionare i formati e i valori di uscita
  • Adatto per applicazioni dinamiche
  • Bus CAN con protocollo SAE J1939
  • Maggiore resistenza EMC
L'IMU F99 fornisce anche i valori di accelerazione su tre assi.

I vantaggi

Oltre alla velocità di rotazione, l'IMU F99 fornisce anche un valore di inclinazione per rilevare la posizione orizzontale del veicolo nello spazio, nonché i valori di accelerazione su tre assi. Questi valori fungono da ulteriore fonte di informazioni per il controller AGV. È possibile utilizzare un valore massimo definito dell'angolo di sterzata per impedire il ribaltamento del veicolo in curva. Un sofisticato concetto di montaggio offre grande flessibilità nel posizionamento del sensore nel veicolo AGV. Con il suo alloggiamento robusto e il grado di protezione IP68/69, è adatto all'uso all'aperto e in ambienti difficili. La velocità di rotazione viene misurata senza contatto e senza un target. Il dispositivo non necessita di un asse di rotazione meccanico né di cuscinetti a sfera, garantendo così una lunga durata senza manutenzione.

In sintesi

  • Valori angolari precisi delle curve grazie alla misurazione capacitiva della forza di Coriolis
  • Valore esatto dell'inclinazione per rilevare la posizione orizzontale del veicolo nella stanza
  • Valori di accelerazione accurati su tre assi
  • Misurazione senza contatto della velocità di rotazione senza bersaglio e senza usura meccanica
  • Custodia robusta e elevato grado di protezione per l'uso all'aperto e in ambienti difficili

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!