Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitor industriali

La gamma di monitor industriali VisuNet offre una serie di tecnologie di comunicazione fondamentali in un'ampia varietà di stili di custodia, dalle stazioni di lavoro PC per impieghi gravosi ottimizzate per la ricerca di petrolio e gas ad eleganti sistemi di monitoraggio remoto per ambienti interni regolamentati, come la produzione farmaceutica. Trova un monitor industriale che soddisfi perfettamente le tue esigenze.

Serie di monitor industriali VisuNet

Design modulare, conformità alle linee guida GMP (Good Manufacturing Practice) o idoneità per l'utilizzo in esterni: la gamma di monitor industriali VisuNet comprende varie serie con diverse tecnologie di comunicazione per un'ampia gamma di applicazioni nell'industria di processo. Sono tutti estremamente robusti e semplici da pulire.

VisuNet GXP (RM, PC)

Il sistema VisuNet GXP è caratterizzato da un design modulare e compatto che consente una facile configurazione e manutenzione. I componenti possono essere assemblati e sostituiti direttamente sul campo. La serie VisuNet GXP offre due versioni di display (19", 21,5"), e porta il monitor remoto più leggero al mondo nelle applicazioni Life Science Zona 1/21.

Approvati per: Zona 1/21, Zona 2/22

diverse versioni della serie VisuNet FLX

VisuNet FLX (RM, PC, DM)

VisuNet FLX è una gamma completa di stazioni di lavoro per operatori e sistemi di monitoraggio altamente flessibili di Pepperl+Fuchs. Questa piattaforma è pensata su misura per le esigenze dei settori petrolchimico, chimico e farmaceutico. Grazie al design completamente modulare, le soluzioni HMI possono essere configurate per ottimizzare la funzionalità e la piattaforma può essere personalizzata in modo rapido e semplice sul campo.

Approvati per: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2, aree non pericolose

VisuNet FLX Edge

VisuNet FLX Edge (RM, PC)

La serie VisuNet FLX Edge offre stazioni di lavoro per tutte le condizioni atmosferiche ottimizzate per aree di lavaggio fino alla Div. 1. Una tastiera antimicrobica e resistente agli agenti chimici con svariate opzioni del mouse completa le postazioni di lavoro.

Approvato per: Div. 2, Div. 1, aree non pericolose

due tastiere, un alimentatore e vari lettori RFID e di codici

Periferiche

Le stazioni di lavoro per operatori VisuNet sono corredate di periferiche come tastiere indipendenti, lettori di codici a barre portatili e componenti di rete. Sono inoltre disponibili alimentatori appositamente progettati per le stazioni di lavoro per operatori e i monitor VisuNet.

tre singole soluzioni hmi

Soluzioni avanzate

I prodotti già disponibili a magazzino non soddisfano sempre esattamente i requisiti specifici di ogni applicazione. Le soluzioni HMI avanzate VisuNet sono un modo semplice per ottenere esattamente la soluzione HMI che ti serve. Che si tratti dei requisiti di un monitor remoto o di un panel PC a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs può progettare una soluzione su misura per la tua applicazione e il tuo budget.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applicationsTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2Tipo di file
PDF
Dimensione file
801 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - HMI Systems that perfectly fit your applicationTipo di file
PDF
Dimensione file
2 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas IndustryTipo di file
PDF
Dimensione file
647 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download