PC e monitor industriali (HMI)

VisuNet di Pepperl+Fuchs: interfacce uomo-macchina industriali per l'automazione dei processi
Dalla resistenza ad urti e vibrazioni agli standard di pulizia Good Manufacturing Practice (GMP), Pepperl+Fuchs offre soluzioni HMI per soddisfare i requisiti dell'industria di processo in continuo cambiamento. La famiglia di HMI VisuNet include un'ampia selezione di monitor industriali rugged, box PC, software thin client e periferiche.
Le workstation operatore e i sistemi di monitoraggio VisuNet sono utilizzati in tutto il mondo per la ricerca di petrolio e gas, nelle raffinerie e negli impianti di produzione chimica e farmaceutica. Le HMI per applicazioni industriali come queste sono soggette a umidità, sbalzi di temperatura estremi, nonché all'uso continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per garantire la massima affidabilità, i sistemi VisuNet sono realizzati con componenti di livello industriale e ottimizzati per un uso prolungato in condizioni difficili.

Accessori
Gli accessori svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della funzionalità e della facilità d'uso delle serie VisuNet GXP e VisuNet FLX. Questi accessori sono progettati per fornire funzioni aggiuntive e prevedono varie opzioni di montaggio, schermi solari per l'utilizzo in esterni, accessori di connettività e dispositivi di input come tastiere e touchscreen. Utilizzando gli accessori giusti, gli utenti possono ottimizzare notevolmente le operazioni e avere la certezza di sfruttare appieno il potenziale dei sistemi HMI VisuNet GXP e VisuNet FLX.

Soluzioni avanzate
I prodotti già disponibili a magazzino non soddisfano sempre esattamente i requisiti specifici di ogni applicazione. Le soluzioni HMI avanzate VisuNet sono un modo semplice per ottenere esattamente la soluzione HMI che ti serve. Che si tratti dei requisiti di un monitor remoto o di un panel PC a sicurezza intrinseca, Pepperl+Fuchs può progettare una soluzione su misura per la tua applicazione e il tuo budget.
Vantaggi
Ogni workstation operatore VisuNet si basa su decenni di esperienza nel campo della protezione contro le esplosioni. Le workstation operatore e i componenti sono progettati e certificati per l'utilizzo globale in aree pericolose in Zona 1/21, Zona 2/22 ATEX/IECEx e Divisione 1 / Divisione 2 NEC. I prodotti sono disponibili per l'utilizzo anche in ambienti industriali non Ex.
Le interfacce operatore VisuNet sono certificate per l'utilizzo globale, quindi il fatto che Pepperl+Fuchs offra supporto a livello globale è del tutto appropriato. Ovunque tu ti trovi nel mondo, Pepperl+Fuchs offre assistenza e supporto attraverso una rete completa di uffici e filiali.
Pepperl+Fuchs offre soluzioni HMI complete da un unico fornitore, non solo singoli monitor e PC a pannello. È disponibile una vasta gamma di custodie, opzioni di montaggio e periferiche, tra cui piedistalli, opzioni per il montaggio a parete, tastiere, lettori di codici a barre e software completi e armonizzati in grado di monitorare e gestire tutti i dispositivi thin client Pepperl+Fuchs.
Non esistono due applicazioni uguali. Per requisiti che vanno oltre la gamma standard, Pepperl+Fuchs offre soluzioni personalizzate. Che si tratti di una soluzione di montaggio speciale, un lettore RFID aggiuntivo o un sistema a doppio monitor completamente certificato, i Solution Engineering Center (SEC) globali di Pepperl+Fuchs sono in grado di offrire il prodotto appropriato.
- tedesco
- inglese
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22 and BTC24 | Tipo di file PDF | Dimensione file 775 KB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Tipo di file PDF | Dimensione file 801 KB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |