Software thin client

Oltre ai monitor remoti e ai thin client in box, Pepperl+Fuchs offre il software thin client appropriato. La gamma include l'innovativo firmware VisuNet RM Shell e il componente aggiuntivo VisuNet Control Center.
VisuNet RM Shell è progettato da Pepperl+Fuchs per semplificare la configurazione e il funzionamento dei thin client nei sistemi di controllo dei processi virtualizzati e convenzionali, basati su stazioni di lavoro. VisuNet Control Center aumenta notevolmente la facilità d'uso dei monitor remoti VisuNet, grazie alla configurazione remota efficiente e centralizzata di più thin client. Questo software di progettazione fa sì che il personale IT non debba accedere a luoghi pericolosi per la configurazione e la manutenzione dei sistemi sul campo: tutto può essere fatto dalla sala di controllo.
Oltre al firmware VisuNet RM Shell appositamente sviluppato, Pepperl+Fuchs offre l'intera gamma di thin client con il sistema operativo IGEL basato su Linux preinstallato o come thin client ThinManager Ready.
Gamma

Firmware di ultima generazioneper monitor remoti VisuNet e thin client in box (BTC)
VisuNet RM Shell 6 con software aggiuntivo Control Center consente la gestione remota di più dispositivi da una postazione di lavoro centralizzata, eliminando la necessità di entrare fisicamente nel campo. RM Shell 6 si basa su Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC e supporta tutti i protocolli comuni.
- Sviluppato all'interno del framework Microsoft Windows 10 IoT Enterprise per supportare la conformità IT
- Le più recenti funzioni di sicurezza di Windows e meccanismi di sicurezza integrati
- Sostituisce Windows Explorer e limita l'accesso al sistema da parte degli operatori
- Usabilità ottimizzata grazie a un'interfaccia utente chiara, una barra delle applicazioni intelligente e funzionalità innovative
- Gestione dei sistemi ibridi per utenti OT e IT

Firmware per monitor remoti VisuNet e thin client in box
Abbinato al software VisuNet Control Center, RM Shell consente la gestione centralizzata dei VisuNet RM. RM Shell 5 è basato su Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, e supporta tutti i protocolli comuni e l'installazione di applicazioni di terze parti.
- Sviluppato all'interno del framework Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise per supportare la conformità IT
- Sostituisce Windows® Explorer e limita l'accesso al sistema da parte degli operatori
- L'interfaccia utente semplificata e ottimizzata per il touchscreen supporta una semplice configurazione del sistema (plug and play)

Software di ultima generazione per la configurazione remota centralizzatadi VisuNet RMS e thin client in box
VisuNet Control Center 6 consente di gestire tutti i sistemi HMI con VisuNet RM Shell 6 da una posizione centralizzata. In questo modo, gli amministratori possono evitare di entrare in aree pericolose e camere sterili per configurare o manutenere un RM o un thin client in box. L'accesso ai dispositivi è garantito da una posizione centralizzata, con conseguente risparmio di tempo e costi.
- Configurazione remota centralizzata ed efficiente, come le impostazioni dei dispositivi e i profili remoti
- Manutenzione semplificata, incluse patch e aggiornamenti di sicurezza
- Monitoraggio e supporto remoto
- Strumenti diagnostici per migliorare il supporto
- Modalità dark commutabile
- Compatibile con il firmware thin client RM Shell 6
Software per la configurazione remota centralizzatadi VisuNet RMS e thin client in box
VisuNet Control Center consente di gestire tutti i sistemi HMI con RM Shell da una posizione centralizzata. In questo modo, gli amministratori possono evitare di entrare in aree pericolose e camere sterili per configurare o manutenere un RM o un thin client in box. L'accesso ai dispositivi è garantito da una posizione centralizzata, con conseguente risparmio di tempo e costi.
- Configurazione remota centralizzata ed efficiente, come le impostazioni dei dispositivi e i profili remoti
- Manutenzione semplificata, incluse patch e aggiornamenti di sicurezza
- Monitoraggio e supporto remoto
- Compatibile con il firmware thin client RM Shell

Sistema operativo basato su Linux per utenti LinuxIGEL OS
Per gli utenti che desiderano utilizzare i dispositivi VisuNet con IGEL OS, Pepperl+Fuchs offre thin client (BTC) e monitor remoti della serie VisuNet FLX e VisuNet GXP con IGEL OS* preinstallato. IGEL OS è un sistema operativo endpoint basato su Linux indipendente da piattaforme, sviluppato per un accesso semplice, intelligente e sicuro ad applicazioni virtuali, desktop e spazi di lavoro cloud.
*Le licenze devono essere acquistate direttamente da IGEL.

Opzione per utenti Rockwell ThinManager®Client ThinManager Ready
Per gli utenti che stanno implementando o già utilizzano un'architettura Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs offre client "ThinManager Ready"*. Sono appositamente progettati, configurati e testati con Rockwell. Queste soluzioni hanno un BIOS precaricato e pronto per la connessione al server ThinManager. Proprio come le soluzioni con RM Shell e IGEL OS, le opzioni ThinManager Ready sono disponibili per l'intera gamma HMI VisuNet.
*È possibile acquistare hardware, software e licenze per server ThinManager direttamente da Rockwell.
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |