Gestione centralizzata dei monitor remoti VisuNet e dei thin client con custodia

Software aggiuntivo per VisuNet RM Shell
VisuNet Control Center è un componente aggiuntivo per gli utenti di VisuNet RM Shell. Permette agli amministratori di gestire in modo efficiente, da una posizione centrale, tutti i sistemi HMI con VisuNet RM Shell. Non si deve per forza accedere ad aree pericolose o camere bianche per configurare ed effettuare la manutenzione di un monitor remoto o thin client con custodia, risparmiando così tempo e denaro.
Gli utenti di VisuNet Control Center possono collegarsi a qualsiasi monitor remoto con RM Shell, monitorare lo stato del dispositivo e il contenuto dello schermo e persino assumere il controllo da remoto. Se un operatore ha bisogno di supporto, la funzione di shadowing delle sessioni permette agli amministratori di collegarsi ai monitor remoti interessati e offrire supporto dalle proprie stazioni di lavoro. Questo punto di amministrazione centrale semplifica il supporto, permette di risparmiare risorse e aumenta la disponibilità del thin client.

Distribuzione efficiente
In passato, gli amministratori dovevano gestire ed effettuare la manutenzione dei monitor remoti localmente. Ma grazie all'innovativo software VisuNet Control Center e VisuNet RM Shell, possono configurare i dispositivi da remoto e contemporaneamente. Ciò permette di risparmiare molto tempo e risorse preziose.
Numerose procedure guidate semplificano la gestione dei thin client con VisuNet Control Center. La procedura guidata di clonazione dispositivo permette all'utente, ad esempio, di trasferire in modo rapido e semplice una configurazione da un dispositivo ad altri, senza dover entrare nel campo o connettersi a ogni dispositivo. Un ulteriore risparmio di tempo per l'utente si avrà installando gli aggiornamenti del firmware su più thin client contemporaneamente. Se è necessario spegnere o riavviare più dispositivi contemporaneamente, è possibile farlo in modo rapido e semplice tramite le procedure guidate di spegnimento e riavvio.
Trucchi Pepperl+Fuchs
Caratteristiche principali del VisuNet Control Center
Configurazione remota efficiente e centralizzata
Manutenzione semplificata
Monitoraggio e supporto remoto
Integrazione del firmare VisuNet RM Shell
Sfrutta il nostro servizio di aggiornamento!
Come utente di VisuNet Control Center o del firmware RM Shell di Pepperl+Fuchs, puoi usufruire del nostro servizio e-mail. Sarai informato non appena sarà disponibile un nuovo aggiornamento software!
Distinguiamo tra aggiornamenti di funzionalità e di sicurezza. Consigliamo di installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza per colmare rapidamente eventuali lacune a livello di sicurezza. Gli aggiornamenti sulle funzionalità migliorano o estendono le funzionalità esistenti, e possono essere installati secondo necessità.
Contattaci
Hai domande su VisuNet Control Center, oppure desideri ricevere ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione! Basta compilare il modulo con i dati richiesti e inviarci un messaggio.