Seleziona il tuo paese
**-EDGE-*-*-* Operator WorkstationVisuNet® FLX Edge System
VisuNet FLX Edge operator workstation
Panoramica dei principali vantaggi
- Class I, Division 1 solution with integrated 6000 Series Type X Purge & Pressurization system
- Class I, II, Division 2 and General Purpose solution without Purge & Pressurization system
- Fully modular design using VisuNet FLX HMI and EXTA4 keyboard options support field maintainability
- Available as Windows® PC or Thin Client with RM Shell, ThinManager Ready, or IGEL OS
- Watershed housing allows for proper drainage in outdoor or washdown environments
- Pedestal or wall mount option
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE