Thin client in box industriale (BTC)
Progettato per garantire affidabilità
Atmosfere esplosive, condizioni difficili, temperature estreme: le industrie di processo pongono sfide uniche alle persone e alla tecnologia. I thin client in box industriale Pepperl+Fuchs sono progettati per offrire una soluzione di virtualizzazione affidabile e robusta per le condizioni difficili degli ambienti industriali.
Progettati per resistere all'esposizione continua ad alte temperature, urti e vibrazioni, i thin client in box industriale di Pepperl+Fuchs sono in grado di gestire le applicazioni di processo più esigenti. Il design robusto dei BTC offre agli utenti la massima flessibilità di installazione.

BTC22: soluzione thin client all'avanguardia
Il BTC22 soddisfa tutti i requisiti di un thin client industriale. Come il suo predecessore, il BTC22 presenta un design estremamente robusto senza parti mobili ed è ottimizzato per l'uso industriale in funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'alloggiamentochiuso in alluminio è resistente alla polvere e progettato per un campo di temperatura industriale compreso tra 0 °C e +55 °C (opzionalmente -20 ... +60 °C). Ciò offre possibilità di applicazione e opzioni di installazione flessibili. Con il suo software moderno e le sue interfacce hardware complete, il BTC22 è pronto per il futuro.
- Supporto a lungo termine con disponibilità del prodotto superiore a 5 anni
- Fino a 3 monitor Full HD tramite DisplayPort e modalità alternativa USB-C
- Risoluzione dello schermo Ultra HD (4K) fino a 60 Hz per i moderni schermi di grandi dimensioni.
- 3 porte Gigabit Ethernet dedicate

BTC24: progettato per installazioni con quattro monitor
Il thin client in box industriale BTC24 è dotato di un alloggiamento IP4x resistente e chiuso, in grado di sopportare le difficili condizioni ambientali delle industrie di processo. Con un campo di temperatura esteso da 0 °C a +55 °C (opzionalmente da -20 a +60 °C) e il suo design robusto, offre la massima flessibilità di installazione. Il BTC24 è progettato appositamente per installazioni con quattro monitor. Con quattro interfacce DisplayPort, è in grado di supportare fino a quattro moderni monitor Ultra HD con risoluzione 4K a 60 Hz.
Opzioni di installazione

I BTC offrono agli utenti una vasta gamma di possibilità di installazione e diverse opzioni di montaggio. Grazie al loro design robusto e al campo di temperatura ampio, possono essere installati in sale di controllo con condizioni difficili. È possibile montarli sopra una scrivania, sotto una scrivania o riporli in un cassetto. Oltre al montaggio dei BTC direttamente sulla scrivania, sono disponibili diverse altre opzioni.

Per montare i BTC compatti su una guida DIN standard sono necessari solo il kit guida DIN BTC, un cacciavite, quattro tasselli e quattro viti. I BTC possono essere facilmente montati in un armadio di automazione utilizzando i fori preforati, le filettature e il sistema pull-push dell'adattatore per guida DIN.

Utilizzando un kit di montaggio VESA BTC, è possibile effettuare l’installazione dei thin client box sul pannello posteriore di un monitor. È sufficiente utilizzare delle viti per fissare la staffa VESA al monitor. I fori e le filettature sono già predisposti per facilitare il fissaggio della staffa VESA. Si prega di montare i thin client box sulla staffa VESA utilizzando le viti fornite da Pepperl+Fuchs.

I BTC compatti possono anche essere montati a parete. Utilizzare le viti di montaggio appropriate per fissare la staffa di montaggio in dotazione ai thin client. Assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il carico.
Confronto
BTC22 | BTC24 | |
| Interfacce | 2 porte Display Port 1 x USB-C 3.2 con modalità alternativa DisplayPort | 4 x DisplayPort; fino a 4 x 4K |
| Processore | Intel Atom x6413E | AMD Ryzen R2314 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 (2x 4 GB RAM dual-channel) |
| Temperatura di funzionamento | 0 … +55 °C (opzionale -20 … +60 °C) | 0 … +55 °C (opzionale -20 … +60 °C) |
| Alloggi | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio |
| Classificazione IP | IP4x | IP4x |
| Opzioni di montaggio | Montaggio su scrivania, parete, guida DIN, VESA | Montaggio su scrivania, parete, guida DIN, VESA |
| Sicurezza meccanica | Tutte le porte sono dotate di sistema antistrappo e "bloccabili". | Tutte le porte sono dotate di sistema antistrappo e "bloccabili". |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento passivo, alloggiamento dissipatore di calore | Raffreddamento passivo, alloggiamento dissipatore di calore |
| Certificazioni | Certificazioni CE, FCC e UL OrdLoc per l'accesso ai mercati europeo e statunitense | Certificazioni CE, FCC e UL OrdLoc per l'accesso ai mercati europeo e statunitense |
| Opzioni software | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Compatibile con ThinManager | VisuNet RM Shell 6 IGEL OS 12 Compatibile con ThinManager |
Firmware
Pepperl+Fuchs non offre solo una vasta gamma di thin client, ma anche il software thin client adeguato. Il firmware VisuNet RM Shell e VisuNet Control Center, sviluppato appositamente, è perfettamente adattato alle esigenze dell'automazione di processo. Oltre al firmware VisuNet, Pepperl+Fuchs offre thin client con sistema operativo IGEL preinstallato o come soluzione "ThinManager Ready".

Configurazione semplicecon VisuNet RM Shell
Il firmware VisuNet RM Shell è preinstallato e preconfigurato per vari sistemi di controllo, consentendo una configurazione rapida e semplice dei BTC e dei monitor remoti. L'ultima generazione si basa su Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, che offre aggiornamenti di sicurezza a lungo termine. Dispone inoltre di meccanismi di sicurezza integrati che garantiscono una protezione affidabile contro malware e virus.
VisuNet RM Shell offre una soluzione thin client completa per le industrie di processo, dai BTC nella sala di controllo ai monitor remoti in Zona 1/21 e Divisione 1.

Opzione per utenti LinuxSistema operativo IGEL preinstallato
Per gli utenti che desiderano utilizzare i dispositivi VisuNet con IGEL OS, Pepperl+Fuchs offre thin client box (BTC) e monitor remoti delle serie VisuNet FLX e VisuNet GXP con IGEL OS* preinstallato. IGEL OS è un sistema operativo endpoint indipendente dalla piattaforma e basato su Linux, progettato per un accesso semplice, intelligente e sicuro ad applicazioni virtuali, desktop e spazi di lavoro cloud.
*Le licenze devono essere acquistate direttamente da IGEL.

Opzione per gli utenti Rockwell ThinManager®Client ThinManager Ready
Per gli utenti che implementano o già utilizzano un'architettura Rockwell ThinManager, Pepperl+Fuchs offre client "ThinManager Ready"*. Questi sono stati appositamente sviluppati, configurati e testati con Rockwell. Queste soluzioni dispongono di un BIOS preinstallato e pronto per la connessione al server ThinManager. Proprio come le soluzioni VisuNet RM Shell e IGEL OS, le opzioni ThinManager Ready sono disponibili per l'intero portafoglio HMI VisuNet.
*L'hardware, il software e le licenze del server ThinManager possono essere acquistati direttamente da Rockwell.
Contattaci
Avete domande sui nostri thin client box o desiderate ricevere ulteriori informazioni? Siamo lieti di assistervi. Compilate il modulo di contatto e inviateci un messaggio.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!