Ethernet-APL per le industrie di processo

Industry 4.0 e Industrial Internet of Things: ciò che a lungo ha fatto parte della quotidianità nell'automazione industriale non era ancora stato possibile nell'automazione di processo a causa di una mancanza di standard per la trasmissione rapida di grandi quantità di dati e una comunicazione fluida end-to-end dal livello del campo ai sistemi di informazione di livello superiore. Il vuoto di una rete Ethernet adatta per l'industria di processo è stato colmato da Ethernet-APL: un progetto di produttori affermati e associazioni note, unico nell'industria di processo corrente, con l'obiettivo di standardizzare il physical layer del sistema di comunicazione.
Per la prima volta, Ethernet-APL apre ad Ethernet come tecnologia di comunicazione base per il campo degli impianti di processo e implementa l'uso di componenti basati su Ethernet anche nelle aree pericolose fino alla Zona 0/Classe 1, Div. 1. Le porte di uscita sono selezionabili con sicurezza intrinseca per protezione antideflagrante fino a Ex ia IIC. Ciò consente l'accessibilità senza barriere in tutti i livelli gerarchici. Un'altra nuova caratteristica è che la comunicazione e l'alimentazione sono rese disponibili tramite lo stesso cavo Ethernet a 2 fili.
Inoltre, Ethernet-APL apporta tutti i vantaggi noti da decenni in termini di gestione di segnali elettrici nel campo degli impianti di processo:
- Installazione semplice o installazione nota del cavo a 2 fili
- Tecnologia di connessione semplice
- Indipendenza dalla polarità
- Pianificazione flessibile della topologia
- Supporto della tecnologia Trunk-and-Spur
- inglese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Information - Ethernet-APL Rail Field Switch — the Latest FieldConnex® Innovation | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheBrochure Solution Spotlight | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo di file PDF | Dimensione file 223 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - First Steps Towards the Digitalization of a Recycling Plant | Tipo di file PDF | Dimensione file 376 KB | Lingua inglese
| Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneWhite Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications | Tipo di file PDF | Dimensione file 637 KB | Lingua inglese
| Download |
| Altra documentazioneWhite Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
| Altra documentazioneEthernet-APL Engineering Guideline | Tipo di file PDF | Dimensione file 4 MB | Lingua inglese
| Download |