Industrial Ethernet

Comunicazione sicura ed in tempo reale, tra tutti i livelli
Pepperl+Fuchs offre un'ampia scelta di componenti Ethernet industriali che possono essere integrati in modo sicuro e affidabile nell'infrastruttura di rete e dell'impianto. Garantiscono un trasferimento dati rapido e trasparente in impianti industriali esigenti e sono un elemento essenziale per il cloud computing e Industry 4.0.
Nell'era della digitalizzazione dei processi produttivi e degli impianti industriali in rete, il trasferimento di dati in tempo reale è un fattore chiave nell'adozione di Industry 4.0. Industrial Ethernet crea un'infrastruttura di rete coerente per tutti i livelli aziendali e di produzione.
Grazie ad ulteriori sviluppi tecnologici, come Fast Ethernet, la tecnologia di commutazione e la trasmissione full duplex e i protocolli Ethernet industriali sono diventati oggi uno dei più importanti tipi di trasmissione nella tecnologia dell'automazione. La trasmissione in tempo reale realizzata con Fast Ethernet sta diventando sempre più importante, soprattutto a livello di controllo e di sensori/attuatori. Protocolli come PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT raggiungono cicli di bus di 100 microsecondi, il che significa che soddisfano severi requisiti in tempo reale.
L'implementazione coerente di applicazioni basate su cloud richiede un flusso di dati affidabile, continuo e trasparente dal campo e dai livelli di controllo fino al cloud. La gamma di prodotti Pepperl+Fuchs e Pepperl+Fuchs Comtrol offre una soluzione completa per il trasferimento di dati seriali, RFID e di sensori IO-Link.
Gli switch Industrial Ethernet, i gateway seriali e i master IO-Link con standard OPC UA di Pepperl+Fuchs Comtrol colmano il divario tra il livello inferiore del sensore/azionatore e i sistemi cloud di livello superiore. In questo modo è possibile sfruttare tutto il potenziale delle applicazioni IoT orientate al futuro. La vasta gamma di prodotti IO-Link offre un supporto ancora maggiore, rendendo la comunicazione industriale in rete più efficiente e flessibile e migliorando così lo sviluppo dei processi aziendali digitali.

La rivoluzione dell'IIoTTecnologie e soluzioni sofisticate per applicazioni Industry 4.0
L'Industrial Internet of Things (IIoT) può usufruire delle informazioni più complete possibili sui sensori a livello di campo. In qualità di specialista e pioniere nel campo dell'automazione industriale e di processo, Pepperl+Fuchs offre soluzioni end-to-end per trasferire senza problemi le preziose informazioni dalle macchine e dagli impianti a un'ampia gamma di sistemi software.
Utilizza il potenziale dei dati relativi a stato, posizione e disponibilità, ottimizza i processi e risparmia le risorse!