Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Moduli Ethernet IO

Panoramica del prodotto Moduli Ethernet IO
Master IO-Link ICE1 utilizzato per la diagnostica

Soluzione di automazione flessibile con intelligenza decentralizzata

I sistemi di bus di campo garantiscono un trasferimento dati affidabile tra il livello di controllo e quello dei sensori/attuatori. In vista dei futuri scenari dell'Industria 4.0, le soluzioni di automazione flessibili e il trasferimento dati in tempo reale stanno diventando più importanti che mai. I moduli Ethernet IO di Pepperl+Fuchs soddisfano questi requisiti e collegano rapidamente sia i sensori/attuatori digitali che i dispositivi IO-Link. I moduli supportano i protocolli Ethernet più comuni: PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT. Il protocollo desiderato può essere impostato direttamente sul modulo tramite un selettore rotante. La capacità multiprotocollo dei moduli Ethernet IO consente la comunicazione Ethernet diretta con tutti i pannelli di controllo comuni con un solo dispositivo.

I moduli Ethernet IO offrono funzioni di diagnostica complete che migliorano la trasparenza dei processi. I LED forniscono informazioni sullo stato di ciascun canale, consentendo in qualsiasi momento una diagnostica specifica per canale. Un server web integrato consente l'accesso remoto ai parametri di rete quali indirizzi IP, maschere di sottorete e gateway.

Un connettore di alimentazione con spina M12 con codifica a L consente una corrente nominale fino a 16 A. Di conseguenza, i moduli sono in grado di soddisfare picchi di carico più elevati e sono necessari meno cavi.
Un alloggiamento metallico completamente incapsulato rende i moduli estremamente resistenti e adatti a condizioni difficili. Il design robusto consente varie opzioni di montaggio, che facilitano l'installazione e l'integrazione in impianti esistenti. Con questa serie di caratteristiche innovative, i moduli Ethernet IO aumentano l'efficienza dell'impianto.

Portafoglio prodotti

Immagine chiave IO-Link

Sensori e sistemi con IO-Link

IO-Link, la prima tecnologia IO standardizzata a livello internazionale, consente una comunicazione bidirezionale coerente tra il sistema di controllo e il livello più basso dei sensori/attuatori tramite un cavo standard a tre conduttori non schermato, sia per sensori IO-Link intelligenti che standard.

Scoprite la tecnologia di comunicazione intelligente e scoprite come beneficiare di costi operativi ridotti e di uno scambio dati trasparente fino al livello di campo.

Immagine chiave dell'IIoT che mostra robot nella movimentazione dei materiali

Entra nella rivoluzione dell'IIoTTecnologie e soluzioni sofisticate per applicazioni Industry 4.0

L'Industrial Internet of Things (IIoT) prospera grazie alle informazioni più complete possibili provenienti dai sensori sul campo. In qualità di specialista e pioniere nel campo dell'automazione industriale e di processo, Pepperl+Fuchs offre soluzioni end-to-end per trasferire senza soluzione di continuità le preziose informazioni dalle vostre macchine e impianti a un'ampia gamma di sistemi software.

Sfrutta il potenziale dei dati relativi alle condizioni, alla posizione e alla disponibilità, ottimizza i tuoi processi e risparmia risorse!

Lingua
  • tedesco
  • inglese
  • giapponese
  • cinese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link MasterTipo di file
PDF
Dimensione file
499 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • giapponese
  • cinese
  • inglese
Download
Brochure e panoramicheProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA InterfaceTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
  • giapponese
Download
Brochure e panoramichePROFIsafe and CIP Safety I/O ModulesTipo di file
PDF
Dimensione file
1 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!