IO-Link

La strada verso la rete digitale
IO-Link consente una comunicazione uniforme e il trasferimento di dati digitali dal livello di controllo fino al livello del sensore. I dispositivi intelligenti possono essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità con IO-Link, aprendo la strada a Industry 4.0 nella tecnologia dell'automazione. L'interfaccia standardizzata a livello internazionale fornisce i valori inerenti a tutte le fasi di un impianto, dalla progettazione all'installazione, comprese le fasi di operatività e manutenzione, riducendo drasticamente i costi e aumentando l'efficienza.
I file di descrizione standardizzati per ogni dispositivo (IODD) e la parametrizzazione tramite strumenti software assicurano una facile configurazione e integrazione dei sensori e degli azionatori IO-Link. La gestione intelligente e trasparente dei parametri aumenta la flessibilità nell'applicazione e riduce al minimo i tempi di inattività. I parametri possono essere regolati in modo rapido e semplice, anche in caso di modifiche complesse della produzione e dei lotti di produzione. Grazie alla trasparenza fino al sensore, gli utenti hanno accesso a una gamma completa di opzioni di parametrizzazione e di funzioni diagnostiche del dispositivo, che consentono di effettuare la Predictive Maintenance.
Pepperl+Fuchs offre una soluzione di sistema IO-Link end-to-end, che comprende una vasta gamma di sensori IO-Link e un master IO-Link. Questa combinazione facilita la comunicazione uniforme tra i dispositivi IO-Link a livello di campo e i sistemi di gestione e controllo ad un livello superiore. Come standard di comunicazione, IO-Link riduce la quantità di interfacce e di conseguenza anche il numero di ingressi di controllo richiesti. A lungo termine, ciò riduce i costi amministrativi e di progettazione, aumentando la flessibilità.
Prepara il tuo impianto per il futuro, approfitta dello scambio trasparente dei dati fino al livello di campo e riduci, in modo sostenibile, i costi a tutti i livelli. Poiché IO-Link è standardizzato a livello internazionale (IEC 61131-9), l'investimento è sicuro a lungo termine.

Sensori e sistemi con IO-Link
Quale prima tecnologia IO standardizzata a livello internazionale, IO-Link garantisce una comunicazione costante e bidirezionale tra il sistema di controllo e il livello più basso di sensore/azionatore tramite un cavo a tre conduttori non schermato convenzionale, sia che si tratti di sensori IO-Link intelligenti che di sensori standard.
Scopri la tecnologia di comunicazione intelligente e impara a trarre vantaggio dai costi operativi ridotti e dallo scambio trasparente dei dati fino al livello di campo.

La rivoluzione dell'IIoTTecnologie e soluzioni sofisticate per applicazioni Industry 4.0
L'Industrial Internet of Things (IIoT) può usufruire delle informazioni più complete possibili sui sensori a livello di campo. In qualità di specialista e pioniere nel campo dell'automazione industriale e di processo, Pepperl+Fuchs offre soluzioni end-to-end per trasferire senza problemi le preziose informazioni dalle macchine e dagli impianti a un'ampia gamma di sistemi software.
Utilizza il potenziale dei dati relativi a stato, posizione e disponibilità, ottimizza i processi e risparmia le risorse!

Starter kit IIoTCollega al cloud i sensori utilizzati in fabbrica e inizia la trasformazione digitale del tuo impianto!
Con lo starter kit IIoT e i master IO-Link di Pepperl+Fuchs semplicissimi da utilizzare, la possibilità di visualizzare e analizzare facilmente i dati dei sensori diventa realtà. Scopri i vantaggi di IO-Link e la perfetta integrazione dei dati dei sensori IO-Link nella tua applicazione Industry 4.0.
Il kit include tra le altre cose:
- Un master IO-Link, (3) sensori IO-Link, uno switch Ethernet, un alimentatore, tag RFID e tutti i cavi necessari per iniziare
- Guida rapida per il collegamento di master IO-Link e dispositivi IO-Link
- Collegamento software per varie piattaforme come AWS, PTC, AVEVA
Collega il tuo dashboard software tramite OPC UA o MQTT per una facile interpretazione dei dati in tempo reale e inizia subito la trasformazione digitale dei tuoi impianti con il nuovo starter kit IIoT di Pepperl+Fuchs!
- tedesco
- inglese
- portoghese
- spagnolo
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Tipo di file PDF | Dimensione file 5 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheSignal Light with IO-Link | Tipo di file PDF | Dimensione file 242 KB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | Tipo di file PDF | Dimensione file 653 KB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Industrial Communication - IO-Link Master - CNC Machines | Tipo di file PDF | Dimensione file 757 KB | Lingua inglese | Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Tipo di file PDF | Dimensione file 2 MB | Lingua inglese
| Download |