WILSEN.valve per il feedback sulla posizione della valvola e WILSEN.node per il rilevamento della presenza di oggetti
Sensori IoT wireless di qualità industriale
WILSEN.valve e WILSEN.node sono progettati per soddisfare i requisiti industriali. Rilevano e trasmettono in modo affidabile le posizioni delle valvole o la presenza di oggetti in ambienti difficili senza la necessità di complessi sistemi di alimentazione o cablaggi di controllo.
Tecnologia LoRa standardizzata
Le soluzioni WILSEN.valve e WILSEN.node trasmettono i propri dati di misurazione e GPS con elevata efficienza energetica su molti chilometri utilizzando la rete LoRaWAN® standardizzata a livello mondiale.
Facile installazione e funzionamento
Le soluzioni WILSEN.valve e WILSEN.node possono essere facilmente configurate per lo scopo previsto tramite accesso remoto al canale downlink o direttamente in loco con un'applicazione per dispositivi mobili (Android o iOS).
Soluzioni con sensori altamente personalizzabili
Una gamma completa di sensori collegabili e accessori opzionali da un unico fornitore garantisce che la soluzione con sensori WILSEN.valve o WILSEN.node sia perfettamente adattata alle esigenze della vostra applicazione.

Valvola WILSEN.Feedback intelligente sulla posizione della valvola
In molti impianti di processo vengono utilizzate valvole manuali che vengono azionate solo occasionalmente o in caso di emergenza e non sono collegate alla sala di controllo. La soluzione con sensore WILSEN.valve monitora la posizione di tali valvole e comunica lo stato all'autorità responsabile tramite LoRaWAN® su una distanza di diversi chilometri. Queste informazioni aggiuntive trasformano WILSEN.valve in un'efficace soluzione di sensori M+O (Monitoring and Optimization) che riduce al minimo il rischio di costosi e lunghi malfunzionamenti causati dall'apertura o dalla chiusura involontaria delle valvole. A tale scopo, i robusti sensori induttivi e ottimizzati dal punto di vista energetico, singoli o doppi, dell'ampia gamma Pepperl+Fuchs vengono collegati in modo semplice e veloce all'unità centrale WILSEN.valve tramite connessioni M12 standardizzate.
In sintesi
Feedback wireless sulla posizione della valvola
La soluzione WILSEN.valve è ottimizzata per il monitoraggio wireless di un massimo di due valvole.
Tecnologia
dei sensori induttivi La soluzione WILSEN.valve impiega una tecnologia dei sensori induttivi robusta e resistente all'usura.Facile integrazione dell'applicazione
Grazie a una varietà di supporti per il montaggio, l'integrazione della valvola WILSEN è rapida e semplice.Quattro versioni disponibili
L'unità centrale WILSEN.valve è disponibile in quattro diverse versioni per soddisfare in modo ottimale ogni profilo applicativo.
I componenti

L'unità centrale alimenta i sensori tramite una batteria adalta potenza e comunica lo stato delle valvole rilevato dai sensori al sistema di destinazione. Poiché lo stato delle valvole viene inviato direttamente e già elaborato, non è necessario che gli utenti effettuino una valutazione complessa dei singoli stati dei sensori e dell'assegnazione al rispettivo stato delle valvole. La funzionalità GPS integrata dell'unità centrale facilita inoltre la localizzazione delle valvole, anche in impianti di processo con ramificazioni estese. Inoltre, l'unità centrale trasmette anche dati diagnostici aggiuntivi e segnala stati di errore come rotture di linea o cortocircuitial sistema di livello superiore.

A seconda dell'applicazione o del tipo di valvola, la gamma Pepperl+Fuchs comprende diversi tipi di sensoriinduttivi NAMUR o a 2 fili a bassa potenza CCsingoli e doppi. I sensori sono collegati all'unità centrale WILSEN.valve tramite connessioni M12 standardizzate, con lunghezze dei cavi selezionabili fino a 10 m. Per una facile installazione su valvole e raccordi standard, è disponibile una soluzione di montaggio conforme alla norma EN ISO 5211, che include staffe di montaggio e piastre di montaggio, nonché set di montaggio completi.

WILSEN.nodoRilevamento intelligente della presenza di oggetti
Il WILSEN.noderappresenta la soluzione universale per il rilevamento della presenza di oggetti tra i sensori wireless M+O. L'unità centrale è predisposta per il collegamento di un massimo di due sensori compatibili dell'ampia gamma Pepperl+Fuchs. Entrambi i canali dell'unità centrale funzionano in modo indipendente l'uno dall'altro, consentendo così di combinare tra loro anche tipi di sensori diversi. Grazie alla vasta gamma di funzioni, è possibile implementare un'ampia varietà di applicazioni in modo economicamente vantaggioso. Soprattutto in scenari di retrofit o in applicazioni che devono essere implementate in luoghi remoti e difficili da raggiungere senza un'alimentazione elettrica convenzionale, il WILSEN.node si rivela una soluzione ingegnosa ma facile da implementare.
In sintesi
Rilevamento wireless della presenza di oggetti
La soluzione WILSEN.node è ottimizzata per il rilevamento wireless della presenza di oggetti.
Flessibilità
tecnologica La soluzione WILSEN.node supporta il collegamento di diversi tipi di sensori.Facile integrazione nell'applicazione
: diversi principi di rilevamento e connettori M12 standardizzati garantiscono una facile integrazione nell'applicazione.Due versioni disponibili
L'unità centrale WILSEN.node è disponibile in due diverse versioni per soddisfare in modo ottimale ogni profilo applicativo.
I componenti

L'unità centrale alimenta i sensori tramite una batteria adalta potenza e trasmette le informazioni tramite LoRaWAN su una distanza di diversi chilometri. Oltre ai dati effettivi rilevati dai sensori, vengono inviati al sistema di livello superiore anche ulteriori dati diagnostici e stati di errore, come rotture di linea o cortocircuiti. La funzionalità GPS integrata consente inoltre la localizzazione precisa delle unità centrali in luoghi remoti.

L'unità centrale del WILSEN.node consente il collegamento di un massimo di due sensori compatibili provenienti dall'ampia gamma di sensori industriali di Pepperl+Fuchs. Questi possono essere sensori di prossimità induttivi o capacitivi NAMUR o a 2 fili a bassa potenza CC. È inoltre possibile utilizzare interruttori a galleggiante o interruttori di livello a vibrazione su un'unità centrale, in modo che anche i fluidi liquidi e i solidi sfusi possano essere rilevati in modalità wireless con la soluzione WILSE.node. I sensori si collegano facilmente tramite connettori M12 standardizzati.
Esempi di applicazione Valvola WILSEN.
WILSEN.nodo
Videos
Knowledge How Does It Work?
LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous Advantages
I nostri partner
Disponiamo di una rete ottimale e possiamo quindi attingere a un ampio pool di partner dei settori LoRa e IoT. Approfittate delle competenze combinate di Pepperl+Fuchs e di questi rinomati partner per l'implementazione dei vostri progetti.
Contattaci
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!