ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

レーダーセンサー RMS-FRW/31

RMS-FRW/31
  • 避難および緊急ルート用自己監視内蔵マイクロ波モーションセンサー
  • AutSchR(救助ルート用自動スライドドアを管理するドイツ指令)に準拠して承認されています
  • 方向検出
  • クロストラフィック抑制
  • 簡単にプログラム可能
  • リモートコントロールでプログラム可能
  • リレー出力付きバージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

技術データ  RMS-FRW/31

型番
避難および緊急ルート用自己監視機能内蔵プレミアムレーダーモーションセンサー、リモート操作可能、検出範囲 2.5 m x 3.5 m、最大設置高さ 4 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、ケーブル接続
一般的な仕様
検知範囲取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 0°で 2500 x 3500 mm(DxW)
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,1 m/s
設定角度0 ... 10 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,05 ... 24,25 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 20 dBm
機能安全関連パラメータ
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 3
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
診断範囲(DC)60 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータLED 赤色 / 緑色 、 LED 列 緑色
制御エレメントナビゲーションキー または メニュー方式のリモートコントロールによるプログラミング
工場出荷時の設定感度調整 : 7
クロストラフィック抑制 : 1
イミュニティ : 2
電気的仕様
動作電圧12 ... 36 V DC
無負荷供給電流< 200 mA 24 V DC のとき
消費電力< 3 W
突入電流900 mA
出力
切替え方式NO/NC
信号出力リレー出力
出力 1
出力タイプリレー出力
スイッチング電圧48 V DC/AC
スイッチング電流最大 1 A DC、 0,5 A AC
スイッチ電源30 W DC/ 60 VA AC
規格および指令の遵守
指令への適合
R&TTE 指令 1995/5/ECこのデバイスは、英国およびフランスを除く、EU 内のすべての国で使用できます。その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。
規格準拠
標準1999/5/EG、 EN 62311、EN 60950-1、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 300 440-2 追加: EN 61508、EN 13849-1、 DIN EN 18650-1、DIN EN 18650-2、 AutSchR 1997/12
環境条件
動作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
機械仕様
取付け高さ最大 3000 mm
保護等級IP54
接続ケーブル付き 8 ピンストリップコネクタ
3 m 接続ケーブルは納品物に含まれています
材料
ハウジングABS、無煙炭
質量140 g
寸法
高さ65 mm
123 mm
深度57 mm
適合するシリーズ
シリーズRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-FRW/31

データシート: RMS-FRW/31

データシートファイルタイプファイルサイズ
Datasheet RMS-FRW/31PDF1129 KB
Datenblatt RMS-FRW/31PDF1133 KB
Scheda tecnica RMS-FRW/31PDF1134 KB
Hoja de datos RMS-FRW/31PDF1137 KB

CAD + CAE: RMS-FRW/31

CADファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DSTP3730 KB

関連製品: RMS-FRW/31

アクセサリ
屋根取り付けウェザーキャップセット、屋根や露出した場所に簡単に取り付け可能, 雨、雪などの悪天候から保護, 工具を使用しない取り付けfa
工具を使用しない取り付けfa