注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Rated operating distance | 5 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | Safety Function | |
Assured operating distance | 0 ... 4.05 mm | |
Reduction factor rAl | 0.4 | |
Reduction factor rCu | 0.3 | |
Reduction factor r304 | 0.85 | |
Output type | 2-wire | |
Nominal ratings | ||
Nominal voltage | 8 V | |
Operating voltage | 5 ... 25 V 1) | |
Switching frequency | 0 ... 500 Hz | |
Current consumption | ||
Measuring plate not detected | min. 3 mA | |
Measuring plate detected | ≤ 1 mA | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.75 mm2 | |
Housing material | PP | |
Sensing face | PP | |
Degree of protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Length | 39 mm | |
Diameter | 18 mm | |
ATEX | ||
Data for Ex areas | ||
Marking | II 2G EEx ia IIC T6 | |
Appropriate type | NJ 5-18GK-SN... | |
Effective internal capacitance | ≤ 120 nF | |
Effective internal inductance | ≤ 200 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product information | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |