ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBB10-30GS50-Z4L-V1

NBB10-30GS50-Z4L-V1
  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • オフ状態電流が最小の 2 線式 DC センサー
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
  • ステンレス鋼ハウジング

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB10-30GS50-Z4L-V1

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプオフ状態電流が最小の 2 線式
定格動作距離10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 8,1 mm
実際の動作距離9 ... 11 mm 標準
減衰係数 rAl0,32
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,66
出力タイプ2 線式
公称定格
動作電圧4 ... 30 V
切替え周波数0 ... 150 Hz
ヒステリシス1 ... 10 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 4 V
作動電流2 ... 30 mA
最低動作電流2 mA
オフ状態電流≤ 200 µA
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1536 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
質量145 g
寸法
長さ66 mm
直径30 mm
一般情報
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GS50-Z4L-V1

Design / Simulation: NBB10-30GS50-Z4L-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP158 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: NBB10-30GS50-Z4L-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4331BALLPDF1231 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6336_ENGENGPDF1285 KB

関連製品: NBB10-30GS50-Z4L-V1

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.