ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型スロットセンサー SJ3,5-N-LED-Y

SJ3,5-N-LED-Y
  • コンフォートシリーズ


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SJ3,5-N-LED-Y

一般的な仕様
スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
スロット幅3,5 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 標準 6 mm
出力タイプ2 線式
公称定格
公称電圧8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧5 ... 25 V
切替え周波数0 ... 3000 Hz
ヒステリシス0,1 ... 0,4 mm
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA 公称電圧の場合
測定プレートが検出されました≤ 1 mA 公称電圧の場合
切替え状態インジケータLED、黄色
規格および指令の遵守
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
承認と証明書
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0091X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbPTB 99 ATEX 2219 X
機器保護レベル DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ16.1391X
環境条件
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
機械仕様
接続タイプフレキシブルリード LiY
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径1,1 mm ± 0,1 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 10 倍
材料PVC
コア断面積0,14 mm2
長さ500 mm
寸法
高さ15 mm
10 mm
長さ19,5 mm
一般情報
危険区域での使用取扱説明書を参照してください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ3,5-N-LED-Y

Product Documentation: SJ3,5-N-LED-Y

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF176 KB

Design / Simulation: SJ3,5-N-LED-Y

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB

承認: SJ3,5-N-LED-Y

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002306 (Bintan)ALLPDF2146 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF7738 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5054AALLPDF1332 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6546AENGENGPDF1326 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.