ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NJ3-V3-N-Y30018

NJ3-V3-N-Y30018


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NJ3-V3-N-Y30018

一般的な仕様
スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離3 mm
設置面一
保証動作距離0 ... 2,4 mm
実際の動作距離2,7 ... 3,3 mm 標準
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,7
公称定格
公称電圧8 V
切替え周波数0 ... 2000 Hz
ヒステリシス標準 0,2 %
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
データ制限
締め付けトルク、締め付けねじ0,4 Nm
規格準拠
標準EN 50044
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
コア断面積0,14 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ3-V3-N-Y30018

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.