注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
出力タイプ | AS-Interface | |
定格動作距離 | 20 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
実際の動作距離 | 18 ... 22 mm 標準 20 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 | |
切替え周波数 | 0 ... 150 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 15 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1000 ms | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
質量 | 240 g | |
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 40 mm | |
長さ | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
データシート | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet NBB20+U1A+B3-V1 | 243 KB | |
Datasheet NBB20+U1A+B3-V1 | 226 KB | |
Fiche de données NBB20+U1A+B3-V1 | 227 KB | |
Datenblatt NBB20+U1A+B3-V1 | 228 KB | |
Scheda tecnica NBB20+U1A+B3-V1 | 237 KB | |
Datasheet NBB20+U1A+B3-V1 | 252 KB | |
Folha de dados NBB20+U1A+B3-V1 | 246 KB | |
Hoja de datos NBB20+U1A+B3-V1 | 228 KB | |
Datasheet NBB20+U1A+B3-V1 | 250 KB |
CAD | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 190 KB |
認証 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|