注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally closed (NC) | |
Output type | NPN | |
Rated operating distance | 4 mm | |
Installation | non-flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 3.24 mm | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.4 | |
Reduction factor r304 | 0.75 | |
Reduction factor rSt37 | ||
Output type | 3-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V | |
Switching frequency | 0 ... 800 Hz | |
Hysteresis | typ. % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 100 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Switching state indicator | all direction LED, yellow | |
Standard conformity | ||
Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.14 mm2 | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Length | 40 mm | |
Diameter | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Datasheet | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet NBN4-12GM40-E1 | 144 KB | |
Datasheet NBN4-12GM40-E1 | 78 KB | |
Fiche de données NBN4-12GM40-E1 | 79 KB | |
Datenblatt NBN4-12GM40-E1 | 79 KB | |
Scheda tecnica NBN4-12GM40-E1 | 81 KB | |
Datasheet NBN4-12GM40-E1 | 143 KB | |
Folha de dados NBN4-12GM40-E1 | 79 KB | |
Hoja de datos NBN4-12GM40-E1 | 82 KB | |
Datasheet NBN4-12GM40-E1 | 79 KB |
Technical information | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 55 KB |