ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型センサー NBN4-12GM35-A2-V1

NBN4-12GM35-A2-V1
  • 4 mm、ノンフラッシュ(非面一)型

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

技術データ  NBN4-12GM35-A2-V1

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離4 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離0 ... 3,24 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,75
出力タイプ4 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 800 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流≤ 20 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd3220 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ35 mm
直径12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-12GM35-A2-V1

データシート: NBN4-12GM35-A2-V1

データシートファイルタイプファイルサイズ
数据表 NBN4-12GM35-A2-V1PDF349 KB
Datasheet NBN4-12GM35-A2-V1PDF282 KB
Datasheet NBN4-12GM35-A2-V1PDF239 KB
Fiche de données NBN4-12GM35-A2-V1PDF251 KB
Datenblatt NBN4-12GM35-A2-V1PDF238 KB
Scheda tecnica NBN4-12GM35-A2-V1PDF703 KB
Datasheet NBN4-12GM35-A2-V1PDF708 KB
Folha de dados NBN4-12GM35-A2-V1PDF248 KB
Hoja de datos NBN4-12GM35-A2-V1PDF703 KB
Datasheet NBN4-12GM35-A2-V1PDF247 KB

ドキュメント: NBN4-12GM35-A2-V1

技術情報ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD + CAE: NBN4-12GM35-A2-V1

CADファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DSTP62 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ67 KB

承認、認証: NBN4-12GM35-A2-V1

認証ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
コンプライアンスステートメント
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1285 KB

関連製品: NBN4-12GM35-A2-V1

アクセサリ

取り付けフランジ、12 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.