NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally closed (NC) | |
Output type | NAMUR | |
Rated operating distance | 2 mm | |
Installation | flush | |
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
Reduction factor rAl | 0.3 | |
Reduction factor rCu | 0.2 | |
Reduction factor r304 | 0.7 | |
Output type | 2-wire | |
Nominal ratings | ||
Nominal voltage | 8 V | |
Switching frequency | 0 ... 2000 Hz | |
Hysteresis | typ. 5 % | |
Current consumption | ||
Measuring plate not detected | min. 3 mA | |
Measuring plate detected | ≤ 1 mA | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 140 mm | |
Core cross section | 0.14 mm2 | |
Housing material | PBT | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 | |
Cable | ||
Bending radius | > 10 x cable diameter | |
Dimensions | ||
Height | 10.2 mm | |
Width | 27.8 mm | |
Length | 16 mm | |
General information | ||
Use in the hazardous area | see instruction manuals |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 54 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 82 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB |