ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型センサー 3RG4013-3AG04-PF

3RG4013-3AG04-PF
  • 5 mm、フラッシュ(面一)型

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  3RG4013-3AG04-PF

一般的な仕様
設置面一
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
機械仕様
寸法
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: 3RG4013-3AG04-PF

Design / Simulation: 3RG4013-3AG04-PF

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP624 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: 3RG4013-3AG04-PF

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2139980-0 / UL-CA-2133514-0ALLPDF489 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6652ALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6653_ENGENGPDF1284 KB

関連製品: 3RG4013-3AG04-PF

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.