注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | complementary | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 15 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 12.15 mm | |
Reduction factor rAl | 0.3 | |
Reduction factor rCu | 0.25 | |
Reduction factor r304 | 0.75 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 60 V | |
Switching frequency | 0 ... 150 Hz | |
Hysteresis | typ. 3 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 2.8 V | |
Operating current | 0 ... 200 mA | |
No-load supply current | ≤ 10 mA | |
Time delay before availability | ≤ 50 ms | |
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | screw terminals | |
Core cross section | up to 2.5 mm2 | |
Housing material | PBT | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Height | 40 mm | |
Width | 40 mm | |
Length | 118 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product information | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|