注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | complementary | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 35 mm | |
Installation | non-flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 28.35 mm | |
Reduction factor rAl | approx. 1.1 | |
Reduction factor rCu | approx. 1.1 | |
Reduction factor r304 | approx. 1.1 | |
Reduction factor rSt37 | 1 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 36 V | |
Switching frequency | 0 ... 200 Hz | |
Hysteresis | 1 ... 15 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 2.5 V | |
Operating current | 0 ... 250 mA | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
Alternating magnetic field | 160 mT | |
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |
Housing material | PPE | |
Sensing face | PPE | |
Degree of protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Height | 40 mm | |
Width | 40 mm | |
Length | 55.5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Datasheet | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 249 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 206 KB | |
Fiche de données NRN35-L2-A2-C-V1 | 218 KB | |
Datenblatt NRN35-L2-A2-C-V1 | 208 KB | |
Scheda tecnica NRN35-L2-A2-C-V1 | 220 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 243 KB | |
Folha de dados NRN35-L2-A2-C-V1 | 216 KB | |
Hoja de datos NRN35-L2-A2-C-V1 | 225 KB | |
Datasheet NRN35-L2-A2-C-V1 | 215 KB |
Instruction manuals | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
Technical information | 158 KB | |
Technische Information | 162 KB |
CAD | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 215 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|