ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBN5-F7-E2-Y

NBN5-F7-E2-Y
  • 5 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 3 線式 DC

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

技術データ  NBN5-F7-E2-Y

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離0 ... 4,05 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V DC
切替え周波数0 ... 500 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 100 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流< 20 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd3810 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 1 m
コア断面積0,14 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
高さ17 mm
17 mm
長さ28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN5-F7-E2-Y

データシート: NBN5-F7-E2-Y

データシートファイルタイプファイルサイズ
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF215 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Fiche de données NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Datenblatt NBN5-F7-E2-YPDF212 KB
Scheda tecnica NBN5-F7-E2-YPDF209 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF216 KB
Folha de dados NBN5-F7-E2-YPDF211 KB
Hoja de datos NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF224 KB

承認、認証: NBN5-F7-E2-Y

認証ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationPDF286 KB
China Information on CCCPDF457 KB
コンプライアンスステートメント
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1229 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1222 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.