ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

電源供給

電源装置

Pepperl+Fuchs は、120/240 V AC 給電で24 V DCに変換し、 4 A または 500 mAにて供給します。これらのユニットはパワーレールに直接接続するので、この場合は電源フィードモジュールは不要となります。これらは設置にフレクシビリティを与え、Kシステム用電源分配オプションを強化します。


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.