注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Single head system |
General specifications | ||
---|---|---|
Sensing range | 60 ... 500 mm | |
Dead band | 0 ... 60 mm 1) | |
Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
Transducer frequency | approx. 380 kHz | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
No-load supply current | ≤ 30 mA (typ. 20 mA) | |
Input | ||
Input type | 1 pulse input for transmission pulse (clock) level 0 (active): < 1.5 V level 1 (inactive): 3.5 V ... +UB |
|
Pulse length | 5 ... 100 µs (typ. 50 µs) 2) | |
Pause length | ≥ 100 x pulse length | |
Impedance | 5 kOhm | |
Output | ||
Output type | 1 pulse output for echo run time, short-circuit proof open collector PNP with pulldown resistor = 22 kOhm level 0 (no echo): -UB level 1 (echo detected): ≥ (+UB-2 V) |
|
Output current | 15 mA | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |
Degree of protection | IP65 | |
Material | ||
Housing | ABS | |
Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
Mass | 110 g | |
Dimensions | ||
Height | 31 mm | |
Width | 105 mm | |
Length | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 184 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 140 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|