注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 60 ... 500 mm | |
調整範囲 | 60 ... 500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 60 mm | |
標準ターゲットプレート | 10 mm x 10 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 300 kHz | |
公称定格 | ||
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 250 ms | |
データ制限 | ||
許容ケーブル長 | 最大 300 m | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 電源オン | |
黄色 LED 1 | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1 点滅:調整不良 |
|
黄色 LED 2 | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 2 点滅:調整ミス |
|
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 24 V DC | |
動作電圧 | 12 ... 30 V (リップルを含む) 供給電圧間隔 12 ... 20 V 感度が以下に低下 20 % ~0% |
|
リップル | ≤ 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 60 mA | |
入力 | ||
入力タイプ | プログラム入力 1 点 Smin のティーチイン |
|
入力電圧 | ≤ 動作電圧 | |
レベル | 低レベル : 0 ... 3 V (ティーチインがアクティブ) 高レベル : ≥ 15 V (ティーチインが非アクティブ) |
|
パルス長 | ≥ 150 ms | |
出力 | ||
出力タイプ | 2 スイッチ出力 PNP、NO | |
定格動作電流 | 150 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
デフォルト設定 | 切替え距離「フル」の場合、Smax: 80 mm スイッチング距離「空」、Smin: 450 mm スイッチングヒステリシス「満」、HSmax: 20 mm スイッチングヒステリシス「空」、HSmin: 100 mm 平均値「満」、MSmax: 20 平均値「空」、MSmin: 110 |
|
電圧降下 | ≤ 3 V | |
スイッチオンディレイ | 80 ms | |
繰り返し精度 | ± 0,45 mm | |
オフ状態電流 | 0,01 mA | |
温度の影響 | ≤ ± 1,5 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 500 g | |
寸法 | ||
高さ | 30 mm | |
幅 | 125 mm | |
長さ | 64,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 404 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|