ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UC500-F65-UE2R2-V15

UC500-F65-UE2R2-V15
  • レベル表示
  • アナログ出力 1 点、電圧源 0~10 V
  • スイッチ出力 1 点
  • インターフェイス(アクセサリを参照してください)と SONPROG を使用してプログラム可能
  • 同期オプション
  • 温度補正

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC500-F65-UE2R2-V15

一般的な仕様
検知範囲60 ... 500 mm
調整範囲60 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート10 mm x 10 mm
トランスデューサ周波数約 300 kHz
公称定格
適切に操作可能になるまでの遅延時間250 ms
データ制限
許容ケーブル長最大 300 m
インジケータ / 作動手段
緑色 LED電源オン
黄色 LED点灯:切替え状態スイッチ出力
点滅:調整ミス
電気的仕様
定格作動電圧24 V DC
動作電圧15 ... 30 V (リップルを含む)
供給電圧間隔 15 ... 20 V 感度が以下に低下 20 % ~0%
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流≤ 60 mA
入力
入力タイプ1 ファンクション入力
入力電圧≤ 動作電圧
レベル低レベル : 0 ... 3 V
高レベル : ≥ 15 V
切り替え出力
出力タイプスイッチ出力 PNP 1 点、NO
デフォルト設定60 ... 500 mm
作動電流≤ 300 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
アナログ出力
出力タイプ1 電圧出力 0 ... 10 V 、 上昇ランプ
デフォルト設定60 ... 500 mm
直線性エラー≤ 1,5 %
負荷抵抗≤ 2 kΩ
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングPBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量500 g
寸法
高さ30 mm
125 mm
長さ64,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-F65-UE2R2-V15

Product Documentation: UC500-F65-UE2R2-V15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF429 KB

Design / Simulation: UC500-F65-UE2R2-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

承認: UC500-F65-UE2R2-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

関連製品: UC500-F65-UE2R2-V15

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.